Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   PowerLogic PM5000 series
Image METSEPM5560

METSEPM5560

Image METSEPM5560
METSEPM5560

PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 2 540,07 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,10 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PowerLogic
    Nom du produit
    PowerLogic PM5000
    Nom de l'appareil
    PM5560
    Fonction produit
    Centrale de mesure
    Complémentaires
    analyse de la qualité de l'énergie
    jusqu'à 63ème harmonique
    type de comptage
    Measured neutral current
    Calculated ground current
    Fonction de l’appareil
    Passerelles
    Comptage WAGES
    Surveillance de puissance
    Multi-tarif
    Type de mesure
    Courant
    Tension
    Fréquence
    Facteur de puissance
    Énergie
    Puissance active et réactive
    supply voltage
    125…250 V CC
    100…480 V CA 45...65 Hz
    Fréquence du réseau
    60 Hz
    50 Hz
    [In] courant nominal
    1 A
    5 A
    type of network
    3P + N
    3P
    1P + N
    puissance consommée en VA
    10 VA à 480 V
    temps de parcours
    35 ms 120 V CA typique
    129 ms 230 V CA typique
    Type d'afficheur
    LCD rétro-éclairé
    Résolution de l'afficheur
    128 x 128 pixels
    taux d'échantillonnage
    128 échantillons/cycle
    courant de mesure
    5…10000 mA
    type d'entrée analogique
    tension (impédance 5 MOhm)
    courant (impédance 0,3 MOhm)
    tension de mesure
    20…400 V CA 45...65 Hz entre phase et neutre
    20…690 V CA 45...65 Hz entre phases
    plage de mesure en fréquence
    45…65 Hz
    nombre d'entrées
    4 numérique
    précision de mesure
    Puissance apparente +/- 0,5 %
    Fréquence +/- 0.05 %
    Énergie active +/- 0.2 %
    Énergie réactive +/- 1 %
    Puissance active +/- 0.2 %
    Tension +/- 0.1 %
    Facteur de puissance +/- 0.05 %
    Courant +/- 0,15 °C
    Classe de précision
    Classe 0,2S énergie active se conformer à IEC 62053-22
    Nombre de sorties
    2 numérique
    informations affichées
    Tarif (8)
    protocole de communication
    Modbus RTU et ASCII à 9,6, 19,2 et 38,4 kbauds Pair / impair ou aucun - 2 fils, isolation 2500 V
    JBUS
    Modbus TCP/IP à 10/100 Mbit/s, isolation 2500 V
    Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
    BACnet IP
    Protocole de communication
    RS485
    Ethernet
    passerelle de communication
    Série Ethernet
    enregistrement de données
    Rapports des événements
    Journaux de maintenance
    Nombre min./maxi de valeurs instantanées
    Rapports de données
    Journaux d'alarme
    Horodatage
    Capacité mémoire
    1.1 MB
    Services Web
    Notification d'alarme par e-mail
    Diagnostic via pages web prédéfinies
    Serveur web
    Réelle vision chronologique de données
    Service Ethernet
    Client SNTP
    SNMP-Traps
    mode de raccordement
    Circuit de tension: bornier à vis4
    Télécommande: bornier à vis2
    Transformateur de courant: bornier à vis6
    Branchement RS485: bornier à vis4
    Entrée digitale: bornier à vis8
    Sortie digitale: bornier à vis4
    Réseau Ethernet: connecteur RJ452
    Mode d'installation
    Suspendu
    support de montage
    Ossature
    Normes
    EN 50470-3
    CEI 61557-12
    IEC 62053-22
    CEI 62053-24
    CEI 60529
    EN 50470-1
    UL 61010-1
    ANSI C12.20
    Certifications du produit
    CE se conformer à IEC 61010-1
    CULus se conformer à UL 61010-1
    BTL
    Largeur
    96 mm
    Profondeur
    72 mm
    Hauteur
    96 mm
    Poids du produit
    450 g
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Limitation d'émission de courant harmoniqueclasse A se conformer à IEC 61000-3-2
    Perturbations RF transmises par conductionniveau 3 se conformer à CEI 61000-4-6
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentationniveau 4 se conformer à CEI 61000-4-8
    Émissions transmises par conduction et rayonnéesclasse B se conformer à EN 55022
    Limitation aux Creux et sauts de tension se conformer à IEC 61000-3-3
    Décharge électrostatique - niveau de test: 8 kVniveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapidesniveau 4 se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensionsniveau 4 se conformer à CEI 61000-4-5
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    Degré de protection IP
    IP52 façade: se conformer à CEI 60529
    IP30 corps: se conformer à CEI 60529
    Humidité relative
    5…95 % à 50 °C
    Degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Altitude de fonctionnement
    3000 m
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    666,000 g
    Hauteur de l'emballage 1
    91,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    96,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    96,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues22
    • français11
    • anglais15
    • allemand4
    • chinois4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    • russe4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.3 MB
    Date 25/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.9 MB
    Date 18/12/19
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 182.5 KB
    Date 10/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 09/09/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Appareil de mesure d’électricité et d’énergie PM5560 / PM5580 / PM5650 (Version 07)
    Description
    Appareil de mesure d’électricité et d’énergie PM5560 / PM5580 / PM5650
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.9 MB
    Date 06/12/19
    Description
    Appareil de mesure d’électricité et d’énergie PM5560 / PM5580 / PM5650
    Appareil de mesure d’électricité et d’énergie PM5560 / PM5580 / PM5650 (Version 02)
    Description
    Appareil de mesure d’électricité et d’énergie PM5560 / PM5580 / PM5650
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.2 MB
    Date 30/09/19
    Description
    Appareil de mesure d’électricité et d’énergie PM5560 / PM5580 / PM5650
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Manuel d’utilisation PowerLogic série PM5500 (Version 09)
    Description
    Manuel d’utilisation PowerLogic série PM5500
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.1 MB
    Date 31/01/20
    Description
    Manuel d’utilisation PowerLogic série PM5500
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 31/01/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 87.2 KB
    Date 30/03/16
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 491.5 KB
    Date 20/01/20
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 641.5 KB
    Date 06/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 237.1 KB
    Date 15/10/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEPM5560 : PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEPM5560 : PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEPM5560 : PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/07/20
    Description
    PowerLogic - centrale de mesure - PM5560 - IP+RS485 - mémoire - 4E/2S
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 06/03/14
    Logiciel - mise à jour
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 12.8 MB
    Date 15/05/20
    prp.document.label.format zip
    Taille 6.2 MB
    Date 15/05/20
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 413.3 KB
    Date 06/03/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.