Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   PowerLogic série PM8000
Image METSEPM8240

METSEPM8240

Image METSEPM8240
METSEPM8240

PowerLogic PM - centrale de mesure - écran intégré

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 3 028,82 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,08 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    PowerLogic
    Nom du produit
    PowerLogic PM8000
    Nom de l'appareil
    PM8240
    Fonction produit
    Centrale de mesure
    Complémentaires
    analyse de la qualité de l'énergie
    se conformer à EN 50160: 2010 rapport de conformité
    se conformer à IEEE 519: 2014 rapport de conformité
    se conformer à CEI 61000-4-30: classe S mesure de la qualité de l'alimentation
    jusqu'à 63ème harmonique
    distorsion harmonique
    capture de la forme d'onde
    détection de creux et pointes de tension
    programmabilité (fonctions logiques et mathématiques)
    se conformer à CEI 62586 surveillance de la qualité de puissance
    Fonction de l’appareil
    Surveillance de puissance
    Comptage WAGES
    Type de mesure
    Courant
    Tension
    Fréquence
    Puissance active et réactive total
    Puissance apparente total
    Facteur de puissance total
    Puissance active et réactive par phase, rms
    Puissance apparente par phase, rms
    Facteur de puissance par phase, rms
    supply voltage
    90…415 V CA 45...65 Hz +/- 10 %
    110 à 415 V CC +/- 10 %
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    60 Hz
    [In] courant nominal
    1 A
    5 A
    10 A
    Description des pôles
    3P + N
    3P
    1P + N
    Puissance consommée en VA
    18 VA à 415 V CA
    Type d'afficheur
    LCD TFT couleur
    Résolution de l'afficheur
    320 x 240 pixels QVGA
    taux d'échantillonnage
    256 échantillons/cycle
    courant de mesure
    50…10000 mA
    type d'entrée analogique
    tension (impédance 5 MOhm)
    courant (impédance 0,3 MOhm)
    tension de mesure
    57…400 V CA 42…69 Hz entre phase et neutre
    100…690 V CA 42…69 Hz entre phases
    plage de mesure en fréquence
    42…69 Hz
    nombre d'entrées
    3 numérique 30 V CA
    3 numérique 60 V CC
    précision de mesure
    Courant +/- 0.1 %
    Tension +/- 0.1 %
    Énergie active +/- 0.2 %
    Classe de précision
    Classe 0,2S énergie active se conformer à IEC 62053-22
    Classe 0,2 énergie active se conformer à ANSI C12.20
    Classe 0,2 puissance active se conformer à CEI 61557-12
    Classe 0,5S énergie réactive se conformer à CEI 62053-24
    Classe 0,5 facteur de puissance se conformer à CEI 61557-12
    Classe 0,2 tension se conformer à CEI 61557-12
    Classe 0,2 courant se conformer à CEI 61557-12
    Nombre de sorties
    1 impulsion
    informations affichées
    Tension
    Courant
    Fréquence
    Puissance
    Consommation d'énergie
    Distorsion harmonique
    protocole de communication
    Modbus RTU à 115 kbauds - 2 fils
    ION à 115 kbauds - 2 fils
    DNP3
    IEC 61850
    Modbus TCP/IP
    Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain à 10/100 Mbit/s
    RSTP 801.1d 2004
    support port de communication
    Ethernet
    Bornier à vis: RS485
    Type de réseau de communication
    IPv6 (protocole Internet)
    enregistrement de données
    Nombre min./maxi de valeurs instantanées
    Journaux de forme d'ondes
    Séquence d'enregistrement d'événement
    Horodatage
    Journaux d'alarme
    Tendance/prévision
    Affaissement et augmentation des journaux
    Journaux harmoniques
    Synchronisation GPS
    Rapports de données
    Rapports des événements
    Capacité mémoire
    512 MB
    Services Web
    Page d'accueil personnalisée
    Téléchargement/chargement de fichier via FTP
    File upload/download via SFTP
    Serveur web
    Notification d'alarme par e-mail
    Viewing of captured waveform (FTP)
    Viewing of captured waveform (web)
    HTTPS server
    Service de communication
    SMTP e-mail notification
    Support RSTP
    Synchronisation du temps NTP
    DHCP
    PTP time synchronization
    Cybersecurité
    Activer / désactiver les ports de communication
    Protection par mot de passe
    Prise en charge protocole Syslog
    Journaux de sécurité robustes
    Durcissement port de communication
    Mode d'installation
    Suspendu
    support de montage
    Ossature
    catégorie d'installation
    III
    Safety Construction
    CAT III, 400…690 V se conformer à IEC 61010-1:ed. 3
    CAT III, 400…690 V se conformer à EN 61010-1:ed. 3
    CAT III, 347…600 V se conformer à UL 61010-1:ed. 3
    CAT III, 347…600 V se conformer à CSA C22.2 No 61010-1:ed. 3
    Normes
    CEI 61557-12
    CEI 62052-11
    CEI 62053-24
    IEC 62053-22
    IEEE 1588
    IEC 62586-2
    CEI 61326-1
    Certifications du produit
    CE
    CULus
    N998
    China RoHS
    Largeur
    96 mm
    Profondeur
    77,5 mm
    Hauteur
    96 mm
    Poids du produit
    581 g
    Environnement
    Compatibilité électromagnétique
    Décharge électrostatique se conformer à CEI 6100-4-11
    Test d'immunité aux champs électromagnétiques radio-fréquences rayonnés se conformer à CEI 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides se conformer à CEI 61000-4-4
    Test d’immunité aux surtensions se conformer à CEI 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction se conformer à CEI 61000-4-6
    Champ magnétique à la fréquence d'alimentation se conformer à CEI 61000-4-8
    Test d'immunité aux baisses et aux interruptions de tension se conformer à IEC 61000-4-11
    Immunité aux ondes d'impulsion se conformer à CEI 61000-4-12
    Émissions transmises par conduction et rayonnées se conformer à EN 55022
    Émissions transmises par conduction et rayonnées se conformer à EN 55011
    Émissions transmises par conduction et rayonnées se conformer à FCC Part 15
    Émissions transmises par conduction et rayonnées se conformer à ICES-003
    Perturbations RF transmises par conduction (2…150Hz) se conformer à CLC/TR 50579
    Résistance se conformer à IEEE C37.90.1
    Degré de protection IP
    IP54 façade: se conformer à CEI 60529
    IP30 corps: se conformer à CEI 60529
    Humidité relative
    5…95 %
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…85 °C
    Altitude de fonctionnement
    3000 m
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,954 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    140,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    140,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    185,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues27
    • français9
    • anglais21
    • allemand3
    • chinois3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    • russe3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    PowerLogic Catalog - 247 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Version 8.5)
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 14.7 MB
    Date 25/01/20
    Description
    Note that no printed catalogs are available but all necessary source files, in 13 sections, are available for download from the Shopping Kiosk.
    Brochure
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 182.5 KB
    Date 10/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 09/09/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    PowerLogic Module d’option analogique I/O (Version 00)
    Description
    Instructions d'installation
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 01/03/19
    Description
    Instructions d'installation
    PowerLogic PM8210 / PM8240 / PM8280 / PM82403 / PM82404 Instructions dinstallation (Version 04)
    Description
    Appareil de mesure d’électricité et d’énergie PM8210 / PM8240 / PM8280 / PM82403 / PM82404.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.8 MB
    Date 03/07/18
    Description
    Appareil de mesure d’électricité et d’énergie PM8210 / PM8240 / PM8280 / PM82403 / PM82404.
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Série PowerLogic PM8000 Manuel de l'utilisateur (Version 03)
    Description
    Série PowerLogic PM8000 Manuel de l'utilisateur
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 08/02/18
    Description
    Série PowerLogic PM8000 Manuel de l'utilisateur
    Upgrade meter firmware to v3.0.0 (Version 00)
    Description
    This document describes the procedure to upgrade PowerLogic ION9000, PM8000 or ION7400 series meters to the latest firmware version.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 440.4 KB
    Date 01/07/20
    Description
    This document describes the procedure to upgrade PowerLogic ION9000, PM8000 or ION7400 series meters to the latest firmware version.
    What's new for Power and Energy Monitoring — July 2020 (Version 00)
    Description
    This update provides a summary of technological advances in the Power and Energy Monitoring System offers, and the technical documentation accompanying their release.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 675.6 KB
    Date 01/07/20
    Description
    This update provides a summary of technological advances in the Power and Energy Monitoring System offers, and the technical documentation accompanying their release.
    ION Reference (Version 11)
    Description
    Overview of ION architecture and details of all ION modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.6 MB
    Date 01/01/20
    Description
    Overview of ION architecture and details of all ION modules
    Upgrade meter firmware to v2.2.1 (Version 03)
    Description
    This document describes the process to upgrade PowerLogic™ ION9000, PM8000 or ION7400 series meters to the latest firmware version. It also contains information about upgrading analog I/O option module firmware.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 947.6 KB
    Date 01/11/19
    Description
    This document describes the process to upgrade PowerLogic™ ION9000, PM8000 or ION7400 series meters to the latest firmware version. It also contains information about upgrading analog I/O option module firmware.
    What’s new for Power and Energy Monitoring Systems — November 2019 (Version 00)
    Description
    This update provides a summary of technological advances in the Power and Energy Monitoring System offers, and the technical documentation accompanying their release.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 95.2 KB
    Date 01/11/19
    Description
    This update provides a summary of technological advances in the Power and Energy Monitoring System offers, and the technical documentation accompanying their release.
    PM8000 series user manual (Version 06)
    Description
    The document explains the configuration and operation of the PM8000 series meters.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5 MB
    Date 01/11/19
    Description
    The document explains the configuration and operation of the PM8000 series meters.
    IEC 61000-4-30 compliance and ION meters (Version 13)
    Description
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnelwith knowledge of power quality and power quality standards.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 112.4 KB
    Date 01/09/19
    Description
    This technical note outlines the compliance of applicable PowerLogic meters with the International Electrotechnical Commission’s IEC 61000-4-30 (or “4-30”) standard, and is intended for personnelwith knowledge of power quality and power quality standards.
    What’s new in PM8000 series meter firmware v2.1.0 (Version 00)
    Description
    Whats New in PM8000 v2.1.0 firmware. The following new features are included: Enhanced firmware upgrades, PTP time synchronization, Secure webserver (HTTPS), other
    prp.document.label.format pdf
    Taille 92.4 KB
    Date 01/02/19
    Description
    Whats New in PM8000 v2.1.0 firmware. The following new features are included: Enhanced firmware upgrades, PTP time synchronization, Secure webserver (HTTPS), other
    prp.document.label.format chm
    Taille 18 MB
    Date 16/10/18
    What’s new in PM8000 series firmware v1.4.1 - EN (Version 00)
    Description
    Firmware version v1.4.1 for the PM8000 series meter adds security enhancements, new communications functionality, increased onboard log storage capacity, a webpage waveform viewer and other improvements.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 97.7 KB
    Date 05/12/17
    Description
    Firmware version v1.4.1 for the PM8000 series meter adds security enhancements, new communications functionality, increased onboard log storage capacity, a webpage waveform viewer and other improvements.
    What’s new in PM8000 series firmware v1.3.1 - EN (Version 00)
    Description
    Firmware version v1.3.1 for the PM8000 series meter adds Internal clock temperature compensation feature and resolves previously unknown Modbus master issue. This document also contains IPv6 global addressing and IPv6 gateway support content from the previous what's new document (7EN12-0295).
    prp.document.label.format pdf
    Taille 188 KB
    Date 01/07/16
    Description
    Firmware version v1.3.1 for the PM8000 series meter adds Internal clock temperature compensation feature and resolves previously unknown Modbus master issue. This document also contains IPv6 global addressing and IPv6 gateway support content from the previous what's new document (7EN12-0295).
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ION Setup Release Notes (Version v3.2.20218.01)
    Description
    Release Notes for the latest release of ION Setup.Find the latest release here:https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ION_Setup_Latest_Release
    prp.document.label.format pdf
    Taille 156.2 KB
    Date 01/08/20
    Description
    Release Notes for the latest release of ION Setup.Find the latest release here:https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ION_Setup_Latest_Release
    prp.document.label.format pdf
    Taille 652.6 KB
    Date 04/01/18
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 439.2 KB
    Date 13/07/20
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    METSEPM8240 : PowerLogic PM - centrale de mesure - écran intégré
    Description
    PowerLogic PM - centrale de mesure - écran intégré
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 13/08/20
    Description
    PowerLogic PM - centrale de mesure - écran intégré
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents