France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGN60654
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGN60654
Ce produit n’est plus fabriqué

C60H DISJONCTEUR 4P 20A C 415V 15KA

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    C60
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    nom de l'appareil
    C60H
    fonction de l’appareil
    Distribution
    nombre de pôles
    4P
    nombre de pôles protégés
    4
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    20 A à 50 °C se conformer à EN/IEC 60947-2
    type de réseau
    CC
    technologie de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    30 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 240 V CA 50/60 Hz phase-phase
    15 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 415 V CA 50/60 Hz phase-phase
    10 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz phase-phase
    50 kA Icu se conformer à EN/IEC 60947-2 - 250 V CC phase-phase
    catégorie d'emploi
    A se conformer à EN/IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/IEC 60947-2
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    240 V CA 50/60 Hz phase-phase
    415 V CA 50/60 Hz phase-phase
    250 V CC
    440 V CA 50/60 Hz
    limite de déclenchement magnétique
    8.5 x In +/- 20 %
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    15 kA à 0,5 capacité de coupure se conformer à EN/IEC 60947-2 - 240 V CA 50/60 Hz
    7,5 kA à 0,5 capacité de coupure se conformer à EN/IEC 60947-2 - 415 V CA 50/60 Hz
    5 kA à 0,5 capacité de coupure se conformer à EN/IEC 60947-2 - 440 V CA 50/60 Hz
    50 kA à 100 % capacité de coupure se conformer à EN/IEC 60947-2 - 250 V CC
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    compatibilité du répartiteur du peigne de jeu de barres
    Oui haut ou bas
    pas de 9 mm
    8
    hauteur
    81 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    73 mm
    poids
    0,48 kg
    durée de vie mécanique
    20000 cycle
    durée de vie électrique
    10000 cycle se conformer à EN/IEC 60947-2
    mode de raccordement
    Bornes type tunnel souple fil(s) 1…25 mm² max sans embout de câble
    Bornes type tunnel souple fil(s) 1…25 mm² max avec embout de câble
    Bornes type tunnel rigide fil(s) 1…25 mm² max
    longueur de dénudage des fils
    14 mm circuit de puissance
    couple de serrage
    2 N.m circuit de puissance
    protection fuite à la terre
    Bloc séparé
    conformité
    Accessoires C60
    Auxiliaire C60
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-2
    certifications du produit
    IACS E10
    BV
    RMRoS
    RINA
    LRS
    KRS
    GL
    ABS
    DNV
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à EN/IEC 60947-2
    degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 60947-2
    température de fonctionnement maximale
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/18
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 24/10/18
    Taille 200 B
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C60 Circuit Breaker - PEP (Version 2.0)
    Date 07/03/19
    Taille 98.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.