France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MGN61374
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGN61374
Ce produit n’est plus fabriqué

C60 OEM 1P 10A C UL489 480Y277V COSSE MULTISTANDARD

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60 UL489
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    1P
    nombre de pôles protégés
    1
    In courant assigné d'emploi
    10 A à 25 °C
    type de réseau
    CA
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    10 kA AIR à 277 V CA se conformer à UL 489
    10 kA AIR à 277 V CA se conformer à CSA C22.2 No 5.2
    10 kA Icu à 277 V CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    10 kA Icu à 277 V CA se conformer à GB 14048.2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Complémentaires
    fréquence du réseau
    50/60 Hz
    [Ue] tension assignée d'emploi
    277 V CA
    limite de déclenchement magnétique
    8,5 x In +/- 20 % CA
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Ui] tension d'isolement
    CA se conformer à EN/CEI 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/CEI 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    pas de 9 mm
    2
    hauteur
    141 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    68,7 mm
    poids du produit
    0,11 kg
    couleur
    Gris
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    10000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    mode de raccordement
    Borne à anneau (haut ou bas)
    couple de serrage
    2 N.m haut ou bas
    Environnement
    normes
    GB 14048.2
    EN/CEI 60947-2
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    certifications du produit
    CSA
    CCC
    CEI
    UL
    degré de protection IP
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à CEI 60529
    IP10 se conformer à CEI 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à EN/CEI 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-1
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -30…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Oui
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    C60 Circuit Breaker - PEP (Version 2.0)
    Date 01/04/19
    Taille 98.6 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.