France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

DISJONCTEUR C60H-DC 500VDC 30A 2P C

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    174,54 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Multi 9
    nom du produit
    Multi 9 C60H-DC
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60H-DC
    fonction de l’appareil
    Distribution
    description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    In courant assigné d'emploi
    30 A à 25 °C
    type de réseau
    CC
    type de déclencheur
    Thermique-magnétique
    courbe de déclenchement
    C
    pouvoir de coupure
    20 kA Icu à 220 V CC se conformer à GB 14048.2
    10 kA Icu à 440 V CC se conformer à GB 14048.2
    6 kA Icu à 500 V CC se conformer à GB 14048.2
    20 kA Icu à 220 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu à 440 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu à 500 V CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    5 kA AIR à 12...500 V CC se conformer à UL 1077
    catégorie d'emploi
    A se conformer à EN/IEC 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/IEC 60947-2
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    12...500 V CC
    limite de déclenchement magnétique
    8,5 x In +/- 20 % CA
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    4,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 500 V CC
    7,5 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 440 V CC
    15 kA 75 % se conformer à GB 14048.2 - 220 V CC
    15 kA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 220 V CC
    7,5 kA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 440 V CC
    4,5 kA 75 % se conformer à EN/IEC 60947-2 - 500 V CC
    classe de limitation
    3 se conformer à EN/IEC 60947-2
    [Ui] tension d'isolement
    CC se conformer à EN/IEC 60947-2
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-2
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    signalisation locale
    Indication ON/OFF
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres
    Haut ou bas: standard
    pas de 9 mm
    4
    hauteur
    81 mm
    largeur
    36 mm
    profondeur
    73 mm
    poids du produit
    0,256 kg
    couleur
    Gris
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    3000 cycle L/R = 2 ms
    6000 cycle
    prévision de verrouillage
    Cadenassable
    verrouillages optionnels
    En position O
    mode de raccordement
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…35 mm² (AWG 18...AWG 2) - tressé rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - souple
    Borne du type à cage (haut ou bas)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - flexible avec virole
    Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…16 mm² (AWG 18 à AWG 6) - tressé rigide
    Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…16 mm² (AWG 18 à AWG 6) - souple
    Borne du type à cage (haut ou bas) - 2 câble(s) 1…16 mm² (AWG 18 à AWG 6) - flexible avec virole
    Borne du type à cage (haut ou bas) - 3 câble(s) 4 mm² (AWG 6) - tressé souple
    longueur de dénudage des fils
    14 mm pour haut ou bas connexion
    couple de serrage
    3,5 N.m haut ou bas
    protection différentielle
    Sans
    Environnement
    normes
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    certifications du produit
    UR
    CCC
    IEC
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à IEC 60529
    IP40 (boîtier modulaire) se conformer à IEC 60529
    degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 60947-2
    catégorie de surtension
    IV
    tropicalisation
    2 se conformer à IEC 60068-2
    2 se conformer à GB 14048.2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    altitude de fonctionnement
    2000 m
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 05/06/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 05/06/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.