France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MGN61650
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGN61650
Ce produit n’est plus fabriqué

C60PV-DC DISJONCTEUR 650VDC 10A 2P C PHOTOVOLTAIC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2014
Fin de service le 31 décembre 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    C60
    fonction produit
    Disjoncteur miniature
    Nom de l'appareil
    C60PV-DC
    description des pôles
    2P
    nombre de pôles protégés
    2
    type de réseau
    CC
    courbe de déclenchement
    C
    catégorie d'emploi
    Catégorie A se conformer à EN/CEI 60947-2
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/CEI 60947-2
    Complémentaires
    In courant assigné d'emploi
    10 A
    Voltage Drop
    689 mV 68,9 mOhm 68,9 W 10 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    650 V CC
    déclenchement magnétique
    8,5 x In
    pouvoir de coupure
    1,5 kA Icu
    [Ics] pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit
    1,5 kA 100 %
    [Ui] tension d'isolement
    CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    coupure pleinement apparente
    Oui
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    8
    hauteur
    132,7 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    77,4 mm
    poids du produit
    0,53 kg
    couleur
    Gris
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    1500 cycle L/R = 2 ms
    verrouillages optionnels
    Cadenassage sur position OFF
    longueur de dénudage des fils
    14 mm
    couple de serrage
    2,5 N.m
    code de comptabilité
    C60PV-DC
    Environnement
    normes
    EN/CEI 60947-2
    degré de pollution
    2
    humidité relative
    95 % à 55 °C
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.