France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MGN61700
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGN61700
Ce produit n’est plus fabriqué

SW60-DC INTERRUPTEUR 1000VDC 63A 2P PHOTOVOLTAIC

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
Fin de service le 31 décembre 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    utilisation de l'interrupteur
    Protection onduleur photovoltaïque
    gamme de produits
    SW60
    fonction produit
    Interrupteur-sectionneur
    Nom de l'appareil
    SW60-DC
    description des pôles
    2P
    aptitude au sectionnement
    Oui se conformer à EN/IEC 60947-3
    Complémentaires
    [Ie] courant assigné d'emploi
    50 A
    Voltage Drop
    251 mV 5,02 mOhm 12,54 W 50 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    1000 V CC
    [Ui] tension d'isolement
    CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV
    type de commande
    Par maneton
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm
    pas de 9 mm
    8
    hauteur
    132,7 mm
    largeur
    72 mm
    profondeur
    77,4 mm
    poids du produit
    0,53 kg
    couleur
    Gris
    endurance mécanique
    20000 cycle
    endurance électrique
    3000 cycle
    code de comptabilité
    SW60-DC
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-3
    degré de pollution
    2
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.