France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MGU0.822.A
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGU0.822.A
Ce produit n’est plus fabriqué

Unica, lampe néon 230 V de rechange, orange

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2012
Fin de service le 02 juin 2014
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Unica
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de rechange
    fonction produit
    Lampe de rechange
    design
    Unica
    couleur du bloc lumineux
    Orange
    type de lampe
    Lampe néon
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    consommation électrique
    1 mA
    élévation de température
    Max +15 ºC supérieur à la température ambiante
    température de fonctionnement
    25…35 °C
    poids du produit
    0,004 kg
    Environnement
    normes
    UNE 60669-1
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.