France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MGU0.822.AL
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MGU0.822.AL
Ce produit n’est plus fabriqué

Unica, LED 230V de rechange ambre pour boutons-poussoirs et inter lumineux

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Unica
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de rechange
    fonction produit
    DEL de rechange
    design
    Unica
    couleur du bloc lumineux
    Orange
    type de lampe
    LED
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    127/230 V CA pour interrupteur
    consommation électrique
    0,15 mA
    élévation de température
    Max +15 ºC supérieur à la température ambiante
    température de fonctionnement
    -20…40 °C
    poids du produit
    0,0027 kg
    Environnement
    normes
    UNE 60669-1
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Oui
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Assembled A4 catalog - Solutions for your home (Version 6.1)
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Version 6.1)
    Date 16/11/17
    Taille 16.6 MB
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Date 26/11/18
    Taille 36.8 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/18
    Taille 601.6 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 249.2 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 16/02/18
    Taille 1.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 06/07/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.