Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)
Image MGU3.162.18S
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU3.162.18S

Green premium brand logo
Image MGU3.162.18S
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU3.162.18S
Green premium brand logo

Unica Blanc interrupteur bipolaire (témoin) 16 A borne à vis 1 module

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Unica
    Design
    Unica (esthétique standard)
    Fonction produit
    Interrupteur
    Présentation du produit
    Mécanisme
    type d'interrupteur
    bipolaire 1 voie
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Couleur
    Blanc
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    16 AX à 250 V CA 50/60 Hz
    Durée de vie électrique
    5000 cycle
    Résistance d'isolement
    > 5 MΩ à 500 V
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Capacité coupe-charge minimum
    200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
    Distance d'ouverture
    > 3 mm
    Commande
    Enjoliveur
    Nombre de modules
    1 module
    voyant lumineux
    LED, couleur: ambre, consommation de courant: 0,15 mA, augmentation de la température: 15 °C
    Raccordement
    Bornes à vis
    section de câble
    0…4 mm² rigide câble
    0…4 mm² souple câble
    Matière
    Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
    Marquage
    Marche
    Mode de fixation
    Clipsable
    Largeur
    22,5 mm
    Hauteur
    45 mm
    Profondeur
    33 mm
    Profondeur d'encastrement
    21 mm
    Poids du produit
    0,0273 kg
    Température de fonctionnement
    25…35 °C
    Température ambiante pour le stockage
    0…50 °C
    Normes
    EMC directive
    LV directive
    EN 60669-1
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK01
    Caractéristique d'environnement
    Pétrole
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Savon liquide
    Décolorant
    Alcool
    Résistant aux UV
    Huile
    Ammoniaque
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais7
    • allemand1
    • espagnol1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Description
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    Description
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 249.2 KB
    Date 05/06/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.1 KB
    Date 11/03/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 364.8 KB
    Date 29/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 601.6 KB
    Date 25/01/18
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 15/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.162.18S : Unica Blanc interrupteur bipolaire (témoin) 16 A borne à vis 1 module
    Description
    Unica Blanc interrupteur bipolaire (témoin) 16 A borne à vis 1 module
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Unica Blanc interrupteur bipolaire (témoin) 16 A borne à vis 1 module
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.162.18S : Unica Blanc interrupteur bipolaire (témoin) 16 A borne à vis 1 module
    Description
    Unica Blanc interrupteur bipolaire (témoin) 16 A borne à vis 1 module
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Unica Blanc interrupteur bipolaire (témoin) 16 A borne à vis 1 module
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.162.18S : Unica Blanc interrupteur bipolaire (témoin) 16 A borne à vis 1 module
    Description
    Unica Blanc interrupteur bipolaire (témoin) 16 A borne à vis 1 module
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Unica Blanc interrupteur bipolaire (témoin) 16 A borne à vis 1 module
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 144.1 KB
    Date 04/03/06
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /