Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Unica Top/Class: remplacée par la nouvelle gamme Unica
Image MGU3.203.12S
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU3.203.12S

Green premium brand logo
Image MGU3.203.12S
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU3.203.12S
Green premium brand logo

Unica Graphite va-et-vient lumineux (témoin) 10 A connexion rapide 2 modules

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Range of product
    Unica
    Design
    Unica Top - Unica Class
    Fonction produit
    Interrupteur
    Présentation du produit
    Mécanisme
    type d'interrupteur
    unipolaire 2 voies
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    équipement fournis
    Connexion d'alimentation interne
    Couleur
    Graphite
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
    Durée de vie électrique
    10000 cycle
    Résistance d'isolement
    > 5 MΩ à 500 V
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Capacité coupe-charge minimum
    200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
    Distance d'ouverture
    > 3 mm
    Commande
    Enjoliveur
    Nombre de modules
    2 modules
    voyant lumineux
    LED, couleur: ambre, consommation de courant: 0,15 mA, augmentation de la température: 15 °C
    Raccordement
    Bornes sans vis
    section de câble
    0…2,5 mm² rigide câble
    0…2,5 mm² souple câble
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): couvercle de mécanisme
    Mode de fixation
    Clipsable
    Largeur
    45 mm
    Hauteur
    45 mm
    Profondeur
    34 mm
    Profondeur d'encastrement
    22 mm
    Poids
    0,0239 kg
    Température de fonctionnement
    25…35 °C
    Température ambiante pour le stockage
    0…50 °C
    Normes
    EMC directive
    EN 60669-1
    LV directive
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK01
    Caractéristique d'environnement
    Savon liquide
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Pétrole
    Huile
    Décolorant
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    29 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    6,8 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    356 g
    Hauteur de l'emballage 2
    5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    34 cm
    Longueur de l'emballage 2
    14 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    40
    Poids de l'emballage 3
    1,879 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues14
    • français7
    • anglais11
    • allemand2
    • espagnol1
    • italien1
    • russe1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 947.3 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 249.2 KB
    Date 05/06/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.1 KB
    Date 12/03/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 364.8 KB
    Date 29/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 601.6 KB
    Date 25/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 05/05/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 27/01/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.9 MB
    Date 24/08/09
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 15/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.203.12S : MGU3.203.12S_REACH_DECLARATION
    Description
    MGU3.203.12S_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    MGU3.203.12S_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.203.12S : MGU3.203.12S_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MGU3.203.12S_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    MGU3.203.12S_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.203.12S : MGU3.203.12S_ROHS_DECLARATION
    Description
    MGU3.203.12S_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/07/20
    Description
    MGU3.203.12S_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 144.1 KB
    Date 04/03/06
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.