Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)
Image MGU3.206.18CN
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU3.206.18CN

Green premium brand logo
Image MGU3.206.18CN
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU3.206.18CN
Green premium brand logo

Unica Blanc poussoir carillon lumineux Bleu 10 A connexion rapide 2 modules

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Unica
    Design
    Unica (esthétique standard)
    Fonction produit
    Interrupteur
    Présentation du produit
    Mécanisme
    type d'interrupteur
    unipolaire 1 voie
    Fonction de l’appareil
    Bell switch
    Couleur
    Blanc
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    10 A à 250 V CA 50/60 Hz
    Durée de vie électrique
    40000 cycle, cos phi = 0,6
    Résistance d'isolement
    > 5 MΩ à 500 V
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Capacité coupe-charge minimum
    200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
    Conditions d’utilisation
    Commande du relais d'impulsion
    Distance d'ouverture
    > 3 mm
    Commande
    Bouton-poussoir
    Nombre de modules
    2 modules
    voyant lumineux
    LED, couleur: bleu, consommation de courant: 0,15 mA, augmentation de la température: 15 °C
    Raccordement
    Bornes sans vis
    section de câble
    0…2,5 mm² rigide câble
    0…2,5 mm² souple câble
    Matière
    Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
    Marquage
    Symbole de cloche
    Mode de fixation
    Clipsable
    Largeur
    45 mm
    Hauteur
    45 mm
    Profondeur
    34 mm
    Profondeur d'encastrement
    22 mm
    Poids du produit
    0,0226 kg
    Température de fonctionnement
    25…35 °C
    Température ambiante pour le stockage
    0…50 °C
    Normes
    LV directive
    EN 60669-1
    EMC directive
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK01
    Caractéristique d'environnement
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Alcool
    Pétrole
    Ammoniaque
    Huile
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Savon liquide
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français6
    • anglais8
    • allemand1
    • espagnol1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Description
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    Description
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 947.3 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 416.1 KB
    Date 11/03/08
    prp.document.label.format pdf
    Taille 364.8 KB
    Date 29/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 601.6 KB
    Date 25/01/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.4 MB
    Date 27/01/14
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 15/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.206.18CN : Unica Blanc poussoir carillon lumineux Bleu 10 A connexion rapide 2 modules
    Description
    Unica Blanc poussoir carillon lumineux Bleu 10 A connexion rapide 2 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Unica Blanc poussoir carillon lumineux Bleu 10 A connexion rapide 2 modules
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.206.18CN : Unica Blanc poussoir carillon lumineux Bleu 10 A connexion rapide 2 modules
    Description
    Unica Blanc poussoir carillon lumineux Bleu 10 A connexion rapide 2 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Unica Blanc poussoir carillon lumineux Bleu 10 A connexion rapide 2 modules
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.206.18CN : Unica Blanc poussoir carillon lumineux Bleu 10 A connexion rapide 2 modules
    Description
    Unica Blanc poussoir carillon lumineux Bleu 10 A connexion rapide 2 modules
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Unica Blanc poussoir carillon lumineux Bleu 10 A connexion rapide 2 modules
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 368.6 KB
    Date 18/12/08
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /