Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Unica Top/Class: remplacée par la nouvelle gamme Unica
Image MGU3.236.30
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU3.236.30

Green premium brand logo
Image MGU3.236.30
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU3.236.30
Green premium brand logo

Unica Alu poussoir à ouverture 10 A connexion rapide 2 modules

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Range of product
    Unica
    Design
    Unica Top - Unica Class
    Fonction produit
    Interrupteur
    Présentation du produit
    Mécanisme
    type d'interrupteur
    unipolaire 1 voie
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Couleur
    Aluminium
    Complémentaires
    courant assigné d'emploi
    10 A à 250 V CA 50/60 Hz
    Durée de vie électrique
    40000 cycle, cos phi = 0,6
    Résistance d'isolement
    > 5 MΩ à 500 V
    Tenue diélectrique
    2000 V
    Capacité coupe-charge minimum
    200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
    Conditions d’utilisation
    Commande du relais d'impulsion
    Distance d'ouverture
    > 3 mm
    Commande
    Bouton-poussoir
    Nombre de modules
    2 modules
    Raccordement
    Bornes sans vis
    section de câble
    0…2,5 mm² rigide câble
    0…2,5 mm² souple câble
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): couvercle de mécanisme
    Mode de fixation
    Clipsable
    Largeur
    45 mm
    Hauteur
    45 mm
    Profondeur
    34 mm
    Profondeur d'encastrement
    22 mm
    Poids du produit
    0,0208 kg
    Température de fonctionnement
    25…35 °C
    Température ambiante de stockage
    0…50 °C
    Normes
    EMC directive
    LV directive
    EN 60669-1
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK01
    Caractéristique d'environnement
    Ammoniaque
    Décolorant
    Alcool
    Huile
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Pétrole
    Savon liquide
    Acétone
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    24 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    6,7 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    305 g
    Hauteur de l'emballage 2
    5 cm
    Largeur de l'emballage 2
    14 cm
    Longueur de l'emballage 2
    34 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    40
    Poids de l'emballage 3
    1,556 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais5
    • allemand1
    • italien1
    • turc1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 947.3 KB
    Date 15/05/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 142.8 KB
    Date 23/09/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 15/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.236.30 : MGU3.236.30_REACH_DECLARATION
    Description
    MGU3.236.30_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    MGU3.236.30_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.236.30 : MGU3.236.30_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MGU3.236.30_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    MGU3.236.30_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.236.30 : MGU3.236.30_ROHS_DECLARATION
    Description
    MGU3.236.30_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    MGU3.236.30_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 144.1 KB
    Date 04/03/06
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.