Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Unica Top/Class: remplacée par la nouvelle gamme Unica
Image MGU3.417.30
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU3.417.30

Image MGU3.417.30
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU3.417.30

Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP - 2 modules - aluminium

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Unica
    Design
    Unica Top - Unica Class
    Fonction produit
    Connecteur RJ45
    Fonction de l’appareil
    Communication
    Présentation du produit
    Mécanisme avec platine centrale
    Couleur
    Aluminium
    type de prise informatique
    RJ45 4 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
    équipement fournis
    Rabat de protection
    Porte-étiquette
    Complémentaires
    Type de réseau de communication
    1000BASE-TX
    Protocole de communication
    ATM 1200 Mbps
    Destination du produit
    Gouttière
    Boîtier au sol
    Nombre de modules
    2 modules
    nombre de prises d'alimentation
    1
    type d’espace
    Infraplus
    Type de connecteur
    S-One
    Type de blindage du câble
    S/FTP
    organisation du câblage
    Paire torsadée blindée
    Raccordement
    Cliquet
    Montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Clipsable
    Par clips: écran
    sens de montage
    Droit
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): couvercle de mécanisme
    Profondeur
    36 mm
    Largeur
    85 mm
    Hauteur
    80 mm
    Profondeur d'encastrement
    25 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux chocs IK
    IK01
    température de fonctionnement
    15…30 °C
    Température ambiante de stockage
    0…35 °C
    Caractéristique d'environnement
    Huile
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Pétrole
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Savon liquide
    Alcool
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Normes
    ISO 8877
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    46 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    6,9 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    582 g
    Hauteur de l'emballage 2
    8 cm
    Largeur de l'emballage 2
    18,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    18 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    20
    Poids de l'emballage 3
    1,176 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.417.30 : Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP - 2 modules - aluminium
    Description
    Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP - 2 modules - aluminium
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP - 2 modules - aluminium
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.417.30 : Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP - 2 modules - aluminium
    Description
    Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP - 2 modules - aluminium
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP - 2 modules - aluminium
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.417.30 : Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP - 2 modules - aluminium
    Description
    Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP - 2 modules - aluminium
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 14/07/20
    Description
    Unica - prise RJ45 - grade 3 multimédia - cat.6 STP - 2 modules - aluminium
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.