France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)
Image MGU3.433.18
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU3.433.18

Image MGU3.433.18
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU3.433.18

Unica - prise jack 3,5mm femelle - préconnectorisée - 1 module - blanc

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • Prix*
    65,90 EUR
  • Délai de livraison**
    1 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction produit
    Prise informatique
    type de connecteur
    Mini-jack
    type de circuit
    Audio
    présentation du produit
    Mécanisme
    couleur
    Blanc (RAL 9003)
    type d'emballage
    Groupe
    Complémentaires
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Clipsable
    quantité par lot
    Lot de 10
    vente par quantité indivisible
    1
    matière
    Plastique anti-UV: façade
    hauteur
    45 mm
    largeur
    22,5 mm
    profondeur
    41,7 mm
    profondeur d'encastrement
    25,7 mm
    poids du produit
    0,01 kg
    Environnement
    température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    température de fonctionnement
    -5…40 °C
    degré de protection IP
    IP21
    tenue aux choc IK
    IK04
    caractéristique d'environnement
    Décolorant
    Pétrole
    Acétone
    Huile
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Alcool
    Résistant aux UV
    Ammoniaque
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Under investigation
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • russe
    • kazakh
    • estonien
    • slovène
    • croate
    • hongrois
    • grec
    • turc
    • letton
    • néerlandais
    • serbe
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • lithuanien
    • roumain
    • bulgare
    • tchèque
    • slovaque
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Date 03/02/17
    Taille 36.8 MB
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prise HD15 femelle 1 module blanc, Prise Mini jack 3,5 mm 1 module blanc (Version 03)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /