Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Unica Top/Class: remplacée par la nouvelle gamme Unica
Image MGU3.503.18
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU3.503.18

Green premium brand logo
Image MGU3.503.18
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU3.503.18
Green premium brand logo

Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - 2 modules - blanc

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Unica
    Design
    Unica (esthétique standard)
    Fonction produit
    Thermostat au sol
    Fonction de l’appareil
    Régulation de la température
    Présentation du produit
    Mécanisme
    Couleur
    Blanc
    équipement fournis
    capteur NTC avec 4m de câble
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
    charges admissibles
    Résistive: 10 A
    Nombre de modules
    2 modules
    Type de commande
    Contrôleur électronique
    Fonctions disponibles
    Avec réduction de la température
    Capacité de serrage des bornes
    <= 2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    <= 2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    Raccordement
    Bornes à vis
    état LED
    Présence de tension: 1 LED (vert)
    Application chauffage: 1 LED (rouge)
    Marquage
    L+N
    température programmable
    Non
    plage de réglage de la température
    5…45 °C
    Précision de mesure
    0,5°C
    Matière
    Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Mode de fixation
    Clipsable
    hauteur de montage minimum
    1,3 m
    Profondeur
    45 mm
    Largeur
    45 mm
    Hauteur
    45 mm
    Profondeur d'encastrement
    33 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux chocs IK
    IK01
    température de fonctionnement
    5…45 °C
    Température ambiante de stockage
    -20…60 °C
    Caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Résistant aux UV
    Savon liquide
    Pétrole
    Décolorant
    Huile
    Alcool
    Acétone
    Ammoniaque
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Normes
    EMC directive
    LV directive
    EN 607320-2-9
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    147 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    10 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais7
    • allemand3
    • bulgare1
    • croate1
    • espagnol1
    • estonien1
    • grec1
    • hongrois1
    • italien3
    • letton1
    • lithuanien1
    • néerlandais1
    • polonais1
    • portugais1
    • roumain1
    • russe1
    • serbe1
    • slovaque1
    • tchèque1
    • ukrainien1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Unica - Thermostat 10 A - 230 V AC (Version 0)
    Description
    User manual Unica Ref --503--
    prp.document.label.format pdf
    Taille 647.3 KB
    Date 16/05/09
    Description
    User manual Unica Ref --503--
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 404 KB
    Date 19/11/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 433.7 KB
    Date 20/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.1 MB
    Date 11/06/08
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.503.18 : MGU3.503.18_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MGU3.503.18_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/08/20
    Description
    MGU3.503.18_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.503.18 : Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - 2 modules - blanc
    Description
    Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - 2 modules - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/08/20
    Description
    Unica - thermostat pour plancher chauffant - 10A - 2 modules - blanc
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 144.8 KB
    Date 12/12/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 685.2 KB
    Date 28/05/08
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.