Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Système KNX
Image MGU3.534.12

MGU3.534.12

Green premium brand logo
Image MGU3.534.12
MGU3.534.12
Green premium brand logo

Unica KNX - contrôleur de température - graphite

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 231,54 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Unica
    Design
    Unica KNX
    Fonction produit
    Thermostat d'ambiance
    Fonction de l’appareil
    Contrôle
    Présentation du produit
    Mécanisme
    Couleur
    Graphite
    Type de bus
    KNX
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
    Type de réglage
    Ajustement manuel des points de réglage
    Nombre de modules
    2 modules
    Composition de l'appareil
    Affichage
    4 boutons
    Type de commande
    Contrôle local
    Capacité de serrage des bornes
    <= 2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    <= 2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    Description des contacts
    1 F/O
    Raccordement
    Bornes sans vis
    Informations affichées
    Heure
    Mode d'exploitation
    Jour
    Température
    état LED
    Programming LED
    température programmable
    Non
    plage de réglage de la température
    0…40 °C
    Précision de mesure
    ± 1 K
    Matière
    Plastique
    Traitement de surface
    Verni
    Finition de la surface
    Brillant
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Mode de fixation
    Clipsable
    hauteur de montage minimum
    1,5 m
    Profondeur
    39 mm
    Profondeur d'encastrement
    26 mm
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux chocs IK
    IK01
    température de fonctionnement
    -5…45 °C
    Caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Savon liquide
    Alcool
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Acétone
    Huile
    Ammoniaque
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Normes
    EMC directive
    LV directive
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    140 g
    Hauteur de l'emballage 1
    8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,5 cm
    Type d'emballage 2
    S03
    Nb produits dans l'emballage 2
    24
    Poids de l'emballage 2
    3,86 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    30 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues16
    • français8
    • anglais10
    • espagnol2
    • grec2
    • néerlandais2
    • portugais2
    • roumain2
    • turc2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Unica (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareillage Unica 45x45 pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    Catalogue Unica (Version 1.0)
    Description
    Plus Ingénieuse, Plus Connectée, Plus Esthétique, simplement irrésistible, une gamme d'appareillage Unica 45x45 pour tous vos besoins du résidentiel au tertiaire avec la finition de votre choix : Unica Pro, Unica Studio et Unica Pure.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 13.9 MB
    Date 11/09/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.2 MB
    Date 18/05/10
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 95.9 KB
    Date 18/02/10
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 106.6 KB
    Date 17/03/10
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.534.xx_CAD_2013_46 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 2.5 MB
    Date 14/11/13
    Fichiers dans le document
    prp.document.label.format zip
    Taille 61.2 MB
    Date 04/12/19
    Fichiers dans le document
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.534.12 : Unica KNX - contrôleur de température - graphite
    Description
    Unica KNX - contrôleur de température - graphite
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Unica KNX - contrôleur de température - graphite
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.534.12 : Unica KNX - contrôleur de température - graphite
    Description
    Unica KNX - contrôleur de température - graphite
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Unica KNX - contrôleur de température - graphite
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.534.12 : Unica KNX - contrôleur de température - graphite
    Description
    Unica KNX - contrôleur de température - graphite
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Unica KNX - contrôleur de température - graphite
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 846.5 KB
    Date 07/01/13
    Manuel utilisateur système
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 29/07/11
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 29/07/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 172 KB
    Date 07/01/13
  • Afficher plus Afficher moins

    Logiciels et Firmware

    Langue
    • Toutes les langues2
    • français2
    • anglais2
    • allemand2
    • danois2
    • espagnol2
    • italien2
    • néerlandais2
    • suédois2
    Logiciel - ETS
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format zip
    Taille 2 MB
    Date 23/03/11
    prp.document.label.format zip
    Taille 346.6 KB
    Date 23/03/11
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Système KNX pour appartement grand luxe

    A Paris, dans 16ème arrondissement, Dominique Pin, installateur électricien, a facilement convaincu un architecte de renom d’équiper un luxueux appartement avec le système KNX de Schneider Electric.

    Avec KNX, la maison est intelligente et évolutive

    La société Bouwfonds Marignan Immobilier équipe une maison individuelle  d’une solution domotique KNX Schneider Electric. Grâce à ce système, les futurs acquéreurs bénéficieront d’une maison communicante, évolutive, voire intuitive.