Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)
Image MGU3.775.12A
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU3.775.12A

Green premium brand logo
Image MGU3.775.12A
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU3.775.12A
Green premium brand logo

Unica Graphite voyant lumineux orange 220 VCA 1 module

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Unica
    Fonction de l’appareil
    Eclairage
    Fonction produit
    Lampe pour indicateur plat
    Design
    Unica Top - Unica Class
    Présentation du produit
    Mécanisme
    [Ue] tension assignée d'emploi
    220 V CA 50/60 Hz
    Nombre de modules
    1 module
    Mode de fixation
    Clipsable
    teinte de couleur de la plaque
    Graphite
    Complémentaires
    Couleur du bloc lumineux
    Orange
    Type de lampe
    Lampe néon
    Raccordement
    Bornes à vis
    section de câble
    2,5 mm² souple câble
    2,5 mm² rigide câble
    Matière
    Plastique haute résistance: couvercle de mécanisme
    Normes
    LV directive
    EMC directive
    Température de fonctionnement
    15…30 °C
    Température ambiante pour le stockage
    0…35 °C
    Profondeur d'encastrement
    31 mm
    Profondeur
    44 mm
    Largeur
    22,5 mm
    Hauteur
    45 mm
    Poids du produit
    0,0645 kg
    Environnement
    Tenue aux choc IK
    IK01
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Huile
    Résistant aux UV
    Pétrole
    Décolorant
    Alcool
    Acétone
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Ammoniaque
    Savon liquide
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Description
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    Description
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 763.8 KB
    Date 15/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.775.12A : Unica Graphite voyant lumineux orange 220 VCA 1 module
    Description
    Unica Graphite voyant lumineux orange 220 VCA 1 module
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Unica Graphite voyant lumineux orange 220 VCA 1 module
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.775.12A : Unica Graphite voyant lumineux orange 220 VCA 1 module
    Description
    Unica Graphite voyant lumineux orange 220 VCA 1 module
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Unica Graphite voyant lumineux orange 220 VCA 1 module
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU3.775.12A : Unica Graphite voyant lumineux orange 220 VCA 1 module
    Description
    Unica Graphite voyant lumineux orange 220 VCA 1 module
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Unica Graphite voyant lumineux orange 220 VCA 1 module
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 144.1 KB
    Date 04/03/06
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /