Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Unica Top/Class: remplacée par la nouvelle gamme Unica
Image MGU5.418.12ZD
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU5.418.12ZD

Image MGU5.418.12ZD
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU5.418.12ZD

Unica - double chargeur USB 2.1 A + support zamac - graphite

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Unica
    Fonction produit
    Chargeur USB
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support
    Complémentaires
    Fonction de l’appareil
    Chargeur
    Montage de l'appareil
    Encastré
    Couleur
    Graphite
    Type de connecteur
    USB 2.0
    [Ue] tension assignée d'emploi
    100…240 V CA 50/60 Hz +/- 10 %
    Puissance consommée maximale en W
    0,1 W
    Puissance de sortie nominale
    10,5 W
    puissance
    12 W
    durée de vie en heures
    30000 H 10,5 W
    nombre de prises d'alimentation
    2
    type de connexion intégrée
    2 port USB 2.0 5 V CC, courant de charge maximum: 2,1 A
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): façade
    PC (polycarbonate) GF10 FR: boitier
    PC (polycarbonate) GF10 FR: couverture interne
    Type de protection
    Protection contre les courts-circuits
    nombre de bornes
    2 bornes à vis
    Forme de la tête de vis
    Pozidriv N°1
    Capacité de serrage des bornes
    2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour rigide câble(s)
    2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour souple câble(s)
    2 x 0,75...2 x 2,5 mm² pour multibrins câble(s)
    Longueur de dénudage des fils
    8 mm
    Accessoires associés
    Tous les appareils conformes à la norme EN 62684
    Mode de fixation
    Vis ou griffes
    Type d'emballage
    Film plastique-boîte
    Température de fonctionnement
    -5…40 °C
    Température ambiante de stockage
    -5…50 °C
    Normes
    2006/95/EC
    ETSI EN 301 489-4
    EU directive 2002/95/EC
    2004/108/EC
    WEEE directive 2002/96/EC
    EN 60950-1
    EN 62684
    Hauteur
    71 mm
    Largeur
    71 mm
    Profondeur
    42 mm
    Profondeur d'encastrement
    30,8 mm
    Poids du produit
    0,088 kg
    Environnement
    Classe d'isolation électrique
    Classe II
    Caractéristique d'environnement
    Directive RoHS (EC) No 1907/2006
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Degré de protection IP
    IP20
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    82 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7,5 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    971 g
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Type d'emballage 3
    P06
    Nb produits dans l'emballage 3
    160
    Poids de l'emballage 3
    31,321 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    60 cm
    Largeur de l'emballage 3
    80 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    En cours d'investigation
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais3
    • allemand2
    • bosniaque2
    • bulgare2
    • croate2
    • espagnol2
    • estonien2
    • finnois2
    • grec2
    • hongrois2
    • kazakh2
    • letton2
    • lithuanien2
    • norvégien2
    • néerlandais2
    • polonais2
    • portugais2
    • roumain2
    • russe2
    • serbe2
    • slovaque2
    • slovène2
    • suédois2
    • tchèque2
    • turc2
    • ukrainien2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.6 MB
    Date 03/02/17
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 776.3 KB
    Date 18/04/20
    Description
    Prise chargeur USB 2,1 A
    prp.document.label.format pdf
    Taille 599.2 KB
    Date 04/05/17
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU5.418.12ZD : Unica - double chargeur USB 2.1 A + support zamac - graphite
    Description
    Unica - double chargeur USB 2.1 A + support zamac - graphite
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Unica - double chargeur USB 2.1 A + support zamac - graphite
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.