Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)
Image MGU5.496.12ZD
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU5.496.12ZD

Green premium brand logo
Image MGU5.496.12ZD
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU5.496.12ZD
Green premium brand logo

Unica Graphite conjoncteur téléphonique en T avec support

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Unica
    Design
    Unica Top - Unica Class
    Fonction produit
    Prise téléphone
    Présentation du produit
    Mécanisme avec support en zamak
    Couleur
    Graphite
    type de prise téléphone
    France Telecom (8 contacts)
    Complémentaires
    nombre de prises d'alimentation
    1
    Nombre de modules
    2 modules
    Raccordement
    Bornes à vis
    mode de raccordement
    Bornes à vis 4 paires de câble
    mode de fixation
    Sans griffes
    Matière
    PBT (polybutylene terephthalate) GF30: cadre support
    Plastique anti-UV: façade
    Profondeur
    36 mm
    Largeur
    70,9 mm
    Hauteur
    70,9 mm
    Profondeur d'encastrement
    17 mm
    Poids du produit
    0,052 kg
    Température de fonctionnement
    5…35 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -5…50 °C
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Tenue aux choc IK
    IK04
    Caractéristique d'environnement
    Savon liquide
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Huile
    Ammoniaque
    Alcool
    Pétrole
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues5
    • français3
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Unica A3 Assembled catalog 2016 (Version 6.1)
    Description
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.6 MB
    Date 03/02/17
    Description
    ISC01097EN: Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01097_UnicaA3_PartX.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU5.496.12ZD : MGU5.496.12ZD_REACH_DECLARATION
    Description
    MGU5.496.12ZD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    MGU5.496.12ZD_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU5.496.12ZD : MGU5.496.12ZD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MGU5.496.12ZD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    MGU5.496.12ZD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU5.496.12ZD : MGU5.496.12ZD_ROHS_DECLARATION
    Description
    MGU5.496.12ZD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    MGU5.496.12ZD_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 399 KB
    Date 18/12/08
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /