Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Unica Top/Class: remplacée par la nouvelle gamme Unica
Image MGU6.016V.874
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU6.016V.874

Green premium brand logo
Image MGU6.016V.874
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU6.016V.874
Green premium brand logo

Unica - plaque de finition - 3 postes vert. 57mm 6 mod. - vison liseré blanc

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Unica
    Fonction de l’appareil
    Montage
    Fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    Design
    Unica Plus
    nombre de postes
    3 postes vertical
    Mode de fixation
    Clipsable
    teinte de couleur du cadre
    Vison
    couleur du liseré
    Blanc
    Complémentaires
    Matière
    PC: partie intermédiaire
    PC: plaque décorative
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène): plaque
    Normes
    EN 60669-1
    Hauteur
    204 mm
    Largeur
    80 mm
    Profondeur
    14 mm
    entraxe
    57 mm
    Poids du produit
    0,041 kg
    Environnement
    Tenue aux choc IK
    IK01
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Huile
    Décolorant
    Résistant aux UV
    Pétrole
    Ammoniaque
    Savon liquide
    Alcool
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Acétone
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    42,9 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    21,5 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    5
    Poids de l'emballage 2
    284 g
    Hauteur de l'emballage 2
    7,6 cm
    Largeur de l'emballage 2
    9,4 cm
    Longueur de l'emballage 2
    25 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    25
    Poids de l'emballage 3
    1,754 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français4
    • anglais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU6.016V.874 : MGU6.016V.874_REACH_DECLARATION
    Description
    MGU6.016V.874_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    MGU6.016V.874_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU6.016V.874 : MGU6.016V.874_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MGU6.016V.874_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    MGU6.016V.874_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU6.016V.874 : MGU6.016V.874_ROHS_DECLARATION
    Description
    MGU6.016V.874_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    MGU6.016V.874_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 399 KB
    Date 18/12/08
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.