Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Unica Top/Class: remplacée par la nouvelle gamme Unica
Image MGU66.004.092
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU66.004.092

Green premium brand logo
Image MGU66.004.092
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU66.004.092
Green premium brand logo

Unica Top - plaque de finition - 2x2 mod. - blanc techno liseré alu

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme
    Unica
    Fonction de l’appareil
    Montage
    Fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    Design
    Unica Top
    nombre de postes
    2 postes horizontal
    Mode de fixation
    Clipsable
    teinte de couleur du cadre
    Blanc supérieur
    couleur du liseré
    Aluminium
    Complémentaires
    Matière
    Plastique haute résistance: plaque décorative
    Plastique haute résistance: partie intermédiaire
    Normes
    EN 60669-1
    Hauteur
    80 mm
    Largeur
    161 mm
    Profondeur
    14 mm
    entraxe
    71 mm
    Poids du produit
    0,09 kg
    Segment de marché
    Résidentiel
    Petit commerce
    Environnement
    Tenue aux choc IK
    IK01
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Alcool
    Savon liquide
    Huile
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Pétrole
    Acétone
    Ammoniaque
    Résistant aux UV
    Décolorant
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    91,67 g
    Hauteur de l'emballage 1
    1,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,1 cm
    Longueur de l'emballage 1
    16,1 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    3
    Poids de l'emballage 2
    328,251 g
    Hauteur de l'emballage 2
    6,7 cm
    Largeur de l'emballage 2
    12,5 cm
    Longueur de l'emballage 2
    18,5 cm
    Type d'emballage 3
    S03
    Nb produits dans l'emballage 3
    48
    Poids de l'emballage 3
    5,609 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français4
    • anglais6
    • espagnol1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 16.6 MB
    Date 03/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 15.1 MB
    Date 03/02/17
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 249.2 KB
    Date 05/06/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.2 KB
    Date 14/07/16
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU66.004.092 : Unica Top - plaque de finition - 2x2 mod. - blanc techno liseré alu
    Description
    Unica Top - plaque de finition - 2x2 mod. - blanc techno liseré alu
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Unica Top - plaque de finition - 2x2 mod. - blanc techno liseré alu
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU66.004.092 : Unica Top - plaque de finition - 2x2 mod. - blanc techno liseré alu
    Description
    Unica Top - plaque de finition - 2x2 mod. - blanc techno liseré alu
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    Unica Top - plaque de finition - 2x2 mod. - blanc techno liseré alu
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 368.6 KB
    Date 18/12/08
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.