France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)
Image MGU66.016V.093
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU66.016V.093

Image MGU66.016V.093
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU66.016V.093

Unica Top Noir Rhodium liseré Alu plaque de finition 3 postes 2x2mod.vert.57mm

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
  • Délai de livraison**
    8 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Cadre pour contrôleur
    design
    Unica Top
    nombre de postes
    3 postes vertical
    mode de fixation
    Clipsable
    teinte de couleur du cadre
    Rhodium noir
    couleur du liseré
    Aluminium
    Complémentaires
    matière
    Plastique haute résistance: partie intermédiaire
    PC: partie intermédiaire
    PC: plaque décorative
    normes
    EN 60669-1
    hauteur
    204 mm
    largeur
    80 mm
    profondeur
    14 mm
    entraxe
    57 mm
    poids du produit
    0,103 kg
    Environnement
    tenue aux choc IK
    IK01
    degré de protection IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Savon liquide
    Huile
    Résistant aux UV
    Alcool
    Acétone
    Décolorant
    Pétrole
    Ammoniaque
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /