France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGU7.002.GG
Commercialisé avec annonce fin de vie

Image MGU7.002.GG
Commercialisé avec annonce fin de vie

Unica - support de fixation - 1 poste - zamac - avec griffes courtes

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication : 30 juin 2019
  • Statut commercial
    Commercialisé avec annonce fin de vie
  • Prix*
    4,36 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    7
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme de produits
    Unica
    catégorie d'accessoire / d'élément séparé
    Accessoire de fixation
    fonction produit
    Cadre
    design
    Unica
    présentation du produit
    Support de fixation avec griffes courtes fixes
    nombre de modules
    2 modules ( 1 posteSpace])
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Griffes courtes
    Complémentaires
    support de montage
    Universel
    matière
    Zamak
    normes
    EN 60669-1
    profondeur
    11 mm
    largeur
    71 mm
    hauteur
    71 mm
    poids
    0,038 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Date 26/11/18
    Taille 36.8 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 249.2 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 04/12/18
    Taille 263.9 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 22/08/18
    Taille 297.2 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.