Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)
Image MGU7.104
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU7.104

Green premium brand logo
Image MGU7.104
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU7.104
Green premium brand logo

Unica - support de fixation - sans griffe - 4 modules à l'italienne

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Range of product
    Unica
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de fixation
    Fonction produit
    Cadre
    Design
    Unica
    Présentation du produit
    Support de fixation rectangulaire
    nombre de modules
    4 modules (1 poste)
    Nombre de postes
    1 poste
    Mode de fixation
    Vis
    Complémentaires
    Forme
    Rectangulaire
    Matière
    Zamak
    Normes
    EN 60669-1
    Profondeur
    12,25 mm
    Largeur
    70 mm
    Hauteur
    128 mm
    Poids du produit
    0,059 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais4
    • espagnol1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Description
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    Description
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 249.2 KB
    Date 05/06/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 297.2 KB
    Date 14/07/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU7.104 : Unica - support de fixation - sans griffe - 4 modules à l'italienne
    Description
    Unica - support de fixation - sans griffe - 4 modules à l'italienne
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Unica - support de fixation - sans griffe - 4 modules à l'italienne
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU7.104 : Unica - support de fixation - sans griffe - 4 modules à l'italienne
    Description
    Unica - support de fixation - sans griffe - 4 modules à l'italienne
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Unica - support de fixation - sans griffe - 4 modules à l'italienne
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU7.104 : Unica - support de fixation - sans griffe - 4 modules à l'italienne
    Description
    Unica - support de fixation - sans griffe - 4 modules à l'italienne
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    Unica - support de fixation - sans griffe - 4 modules à l'italienne
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 368.6 KB
    Date 18/12/08
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /