France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MGU8.002.18
Commercialisé avec annonce fin de vie

Image MGU8.002.18
Commercialisé avec annonce fin de vie

Unica - Plaque saillie 1 poste bl anc

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication : 30 juin 2019
  • Statut commercial
    Commercialisé avec annonce fin de vie
  • Prix*
    2,96 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    10
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Unica
    fonction de l’appareil
    Montage
    fonction produit
    Boîte de montage pour mécanisme
    design
    Unica Basic
    Unica Colors
    nombre de modules
    2 modules
    nombre de postes
    1 poste
    mode de fixation
    Avec 4 broches
    informations complémentaires
    Résistance aux flammes 650 ºC-30 s
    Matériaux auto-extinguibles
    teinte de couleur de la boîte
    Blanc
    Complémentaires
    montage du système d'installation
    En saillie
    entrée de câble
    4 prédécoupes
    conformité
    Pour support de fixation universel
    matière
    ASA + PC pour boîtier
    profondeur
    36 mm
    largeur
    85 mm
    hauteur
    80 mm
    poids
    0,0541 kg
    Environnement
    normes
    Conforme RoHS
    UNE 60670-1
    tenue aux choc IK
    IK01
    degré d'étanchéité IP
    IP20
    caractéristique d'environnement
    Acétone
    Alcool
    Ammoniaque
    Décolorant
    Savon liquide
    Huile
    Pétrole
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Pas d'opération de recyclage spécifiques
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Date 26/11/18
    Taille 36.8 MB
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 249.2 KB
    AENOR Certificate (Version 1.0)
    Date 22/08/18
    Taille 297.2 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 03/08/17
    Taille 768.5 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 04/04/19
    Taille 200 B
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 04/04/19
    Taille 200 B
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Unica Product Environmental Profile - Socket-outlet flush-mounted screw-connections (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.