Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Unica Top/Class (remplacée par la nouvelle gamme Unica)
Image MGU87.022.18
Ce produit n’est plus fabriqué

MGU87.022.18

Green premium brand logo
Image MGU87.022.18
Ce produit n’est plus fabriqué
MGU87.022.18
Green premium brand logo

Unica - boîte pour montage en saillie - 1 poste 2 modules - blanc

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Unica
    Fonction de l’appareil
    Montage
    Fonction produit
    Boîte de montage
    Design
    Unica (esthétique standard)
    Présentation du produit
    Assemblage
    Nombre de modules
    2 modules
    Nombre de postes
    1 poste
    Mode de fixation
    Broches
    Couleur
    Blanc
    Complémentaires
    équipement fournis
    Support de fixation
    Montage de l'appareil
    Saillie
    entrée de câble
    9 prédécoupes
    tenue au feu
    650 °C, temps d’extinction <30 s
    Matière
    Plastique haute résistance: boîtier
    PBT (polybutylène téréphtalate): support de fixation
    Normes
    UNE 60670-1
    Profondeur
    28 mm
    Largeur
    89 mm
    Hauteur
    79 mm
    Poids du produit
    0,0592 kg
    Environnement
    Tenue aux choc IK
    IK01
    Degré de protection IP
    IP20
    Caractéristique d'environnement
    Huile
    Acétone
    Ammoniaque
    Alcool
    Pétrole
    Savon liquide
    Décolorant
    Résistant aux UV
    Liquide de nettoyage pour vitres
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Catalogue KNX Domotique automatismes du bâtiment (Version 1.2)
    Description
    Edition en ligne du catalogue KNX,Domotique automatismes du bâtiment 2017
    Unica Modular Catalog 2016 (Version 8.1)
    Description
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 36.8 MB
    Date 03/02/17
    Description
    Only PDF available. Source files are available in the documents ISC01064EN_PartX.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 200.9 KB
    Date 20/11/19
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU87.022.18 : Unica - boîte pour montage en saillie - 1 poste 2 modules - blanc
    Description
    Unica - boîte pour montage en saillie - 1 poste 2 modules - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Unica - boîte pour montage en saillie - 1 poste 2 modules - blanc
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU87.022.18 : Unica - boîte pour montage en saillie - 1 poste 2 modules - blanc
    Description
    Unica - boîte pour montage en saillie - 1 poste 2 modules - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Unica - boîte pour montage en saillie - 1 poste 2 modules - blanc
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MGU87.022.18 : Unica - boîte pour montage en saillie - 1 poste 2 modules - blanc
    Description
    Unica - boîte pour montage en saillie - 1 poste 2 modules - blanc
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    Unica - boîte pour montage en saillie - 1 poste 2 modules - blanc
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 368.6 KB
    Date 18/12/08
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /