France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Minera - Cabine
Image MIN025015201118

MIN025015201118

Image MIN025015201118
MIN025015201118

Minera - transformateur 250 kVA - 15/20kV - 410V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Minera
    Fonction produit
    Transformateur huile
    Type de réseau
    CA
    Type d'installation
    Intérieure
    Certifications du produit
    CEI
    Type de relais
    1,0 Relais DMCR
    Complémentaires
    Type de refroidissement
    ONAN (huile naturel / air naturel)
    puissance nominale en VA
    250 kVA
    Fréquence du réseau
    50 Hz
    classe d'isolation électrique
    A
    nombre de phases réseau
    3 phases
    Tension primaire
    15/20 kV
    Verrouillages optionnels
    Sans serrure à clé Verrouillage bornes embrochables
    tension d'isolement
    1,1 kV CA secondaire
    24 kV CA primaire
    [Ui] tension d'isolement
    Circuit secondaire: 10 V CA
    Circuit primaire: 50 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    125 kV
    Tension au secondaire
    À vide: 410 V
    Couplage
    Dyn11
    plage de taraudage
    +/- 2 x 2,5 %
    nombre de seuils
    5
    Elévation de température
    65 K (huile)
    Pourcentage de tension d'impédance
    4 %
    sans perte de charge
    345 W
    pertes thermiques
    3575 W à 120 °C
    Altitude de fonctionnement
    < 1000 m
    matière
    Aluminium
    Mode d'installation
    Fixe
    Support de montage
    Au sol
    Poids
    960 kg
    226 kg isolement
    Hauteur
    1428 mm
    Largeur
    860 mm
    Longueur
    1380 mm
    intensité sonore
    38 dB à 1 m
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -20…40 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -20…40 °C
    Degré de protection IP
    IP00 boîtier CEI
    IP21 Bac de rétention 2 ouvertures (100-250kVA) capot BT IP21
    humidité relative
    0…95 %
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français1
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 12/09/19
    Minera ODT Oil Type Commercial Brochure EN (Version 2.0)
    Description
    Minera Oil-immersed distribution transformer up to 2.5 MVA - 36 kV
    Taille pdf
    Taille 242.9 KB
    Date 27/01/12
    Description
    Minera Oil-immersed distribution transformer up to 2.5 MVA - 36 kV
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 223.7 KB
    Date 25/08/16
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Minera Mineral Oil filled Distribution Transformer (ODT) (Version 1.2)
    Description
    Mineral Oil filled Distribution Transformer (ODT)
    Taille pdf
    Taille 395.1 KB
    Date 28/09/17
    Description
    Mineral Oil filled Distribution Transformer (ODT)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /