France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Minera - Cabine
Image MIN063020001122

MIN063020001122

Image MIN063020001122
MIN063020001122

Minera - transformateur - 630 kVA - 20kV - 410V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Minera
    fonction produit
    Transformateur huile
    type de réseau
    CA
    type d'installation
    Intérieure
    certifications du produit
    CEI
    type de relais
    1,0 Relais DMCR
    Complémentaires
    type de refroidissement
    ONAN (huile naturel / air naturel)
    puissance nominale en VA
    630 kVA
    fréquence du réseau
    50 Hz
    classe d'isolation électrique
    A
    nombre de phases réseau
    3 phases
    tension principale
    20 kV
    verrouillages optionnels
    Sans serrure à clé Verrouillage bornes embrochables
    tension d'isolement
    1,1 kV CA secondaire
    24 kV CA primaire
    [Ui] tension d'isolement
    Circuit secondaire: 10 V CA
    Circuit primaire: 50 V CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    125 kV
    tension au secondaire
    À vide: 410 V
    groupe vectoriel
    Dyn11
    plage de taraudage
    +/- 2 x 2,5 %
    nombre de seuils
    5
    élévation de température
    65 K (huile)
    Pourcentage de tension d'impédance
    4 %
    sans perte de charge
    600 W
    pertes thermiques
    6500 W à 120 °C
    altitude de fonctionnement
    < 1000 m
    matière
    Aluminium
    mode d'installation
    Fixe
    support de montage
    Plancher
    poids
    1945 kg
    390 kg isolement
    hauteur
    1673 mm
    largeur
    950 mm
    longueur
    1270 mm
    intensité sonore
    41 dB à 1 m
    Environnement
    température de fonctionnement
    -20…40 °C
    température ambiante pour le stockage
    -20…40 °C
    degré de protection IP
    IP00 boîtier CEI
    IP21 Bac de rétention 2 ouvertures (400-800kVA) capot BT IP21
    humidité relative
    0…95 %
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Assembly drawing of Minera 630kVA 20kV (Version 1.0)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Minera, Mineral Oil filled Distribution Transformer (ODT) (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Minera Mineral Oil filled Distribution Transformer (ODT) (Version 1.2)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /