France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Minera - Cabine
Image MIN100015001129

MIN100015001129

Image MIN100015001129
MIN100015001129

Minera - transformateur - 1000kVA - 15kV - 410V

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Minera
    fonction produit
    Transformateur huile
    type de réseau
    CA
    type d'installation
    Intérieure
    certifications du produit
    NF
    type de relais
    1,0 Relais DMCR
    Complémentaires
    type de refroidissement
    ONAN (huile naturel / air naturel)
    puissance nominale en VA
    1000 kVA
    fréquence du réseau
    50 Hz
    classe d'isolation électrique
    F
    nombre de phases réseau
    3 phases
    tension principale
    15 kV
    raccordement électrique
    Bornes embrochables Verrouillage bornes embrochables
    tension d'isolement
    1,1 kV CA secondaire
    24 kV CA primaire
    [Ui] tension d'isolement
    Circuit secondaire: 10 kV CA
    Circuit primaire: 50 kV CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    95 kV
    tension au secondaire
    À vide: 410 V
    groupe vectoriel
    Dyn11
    plage de taraudage
    +/- 2 x 2,5 %
    nombre de seuils
    5,0
    élévation de température
    100 K
    Pourcentage de tension d'impédance
    6 %
    sans perte de charge
    770 W
    pertes thermiques
    10500 W à 75 °C
    altitude de fonctionnement
    < 1000 m
    matière
    Aluminium
    matériau d'imprégnation
    Huile (HTA)
    Huile (BT)
    mode d'installation
    Cabine
    poids
    2725 kg +/- 10 %
    hauteur
    1835 mm +/- 10 %
    largeur
    990 mm +/- 10 %
    longueur
    1680 mm (+/- 10 %)
    intensité sonore
    44 dB à 1 m
    Environnement
    température de fonctionnement
    -50…40 °C pour C3
    température ambiante pour le stockage
    -50…40 °C C3
    degré de protection IP
    IP21 boîtier EN 50588-1
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /