France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Minera - Cabine
Image MINBAF000002500

MINBAF000002500

Image MINBAF000002500
MINBAF000002500

Minera - bac de rétention Anti Feu interieur - 2500kVA

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Minera
    fonction produit
    Bac de rétention
    Complémentaires
    poids
    1 kg +/- 10 %
    hauteur
    400 mm +/- 10 %
    largeur
    700 mm +/- 10 %
    longueur
    1500 mm (+/- 10 %)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /