France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Pragma - mini coffret encastré - 1x4 mod. - portillon fumé - bornier de terre

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    47,24 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    Mini Pragma
    fonction produit
    Boîtier
    type de coffret
    Boîtier modulaire
    nbre de modules 18 mm par rangée
    4
    nbre de rangées horizontales
    1
    type de porte
    Translucide
    largeur
    126 mm paroi
    150 mm extérieur
    hauteur
    228 mm paroi
    252 mm extérieur
    profondeur
    98 mm total
    18 mm extérieur
    80 mm paroi
    Profondeur intégrée
    80 mm
    Complémentaires
    installation du coffret
    Encastré
    pas de 9 mm
    8
    nombre total de modules de 18 mm
    4
    [Ie] courant assigné d'emploi maximal
    50 A
    type de rail
    Rail asymétrique 35 mm
    entrée de câble
    Trous prédécoupés
    Type de bornier
    Terre
    nombre de borniers
    1 terre bornier avec 8 vissé départs
    départs du bornier répartiteur
    2 x (1 x 16 mm²) pour terre
    2 x (1 x 6 mm²) pour terre
    2 x (2 x 10 mm²) pour terre
    matière du coffret
    Partie arrière : techno plastique
    Porte : techno plastique
    Face avant : techno plastique
    couleur
    Face avant : blanc ( RAL 9003 )
    Porte : translucide
    Environnement
    normes
    EN 50102
    IEC 529
    IEC 60439-3
    IEC 60670-24
    IEC 60695-2-11
    labels qualité
    IMQ
    tenue au feu
    Porte : 650 °C
    Face avant : 750 °C
    Partie arrière : 850 °C
    degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    température de fonctionnement maximale
    -25…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental
    Produit Green Premium
    RoHS (code date: AnnéeSemaine)
    REACh
    Profil environnemental du produit
    Instructions de fin de vie du produit
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.