France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Mini Pragma
Image MIP22108S

MIP22108S

Green premium brand logo
Image MIP22108S
MIP22108S
Green premium brand logo

Pragma - mini coffret encastré - 1x8 mod. - portillon transp. - bornier de terre

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    58,21 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    Mini Pragma
    Fonction produit
    Boîtier
    Type de coffret
    Boîtier modulaire
    Nb of 18 mm modules per row
    8
    Nb of horizontal rows
    1
    Type of door
    Fumé
    Largeur
    198 mm paroi:
    222 mm extérieur:
    Hauteur
    228 mm paroi:
    252 mm extérieur:
    Profondeur
    18 mm extérieur:
    80 mm paroi:
    98 mm total:
    Built-in depth
    80 mm
    Complémentaires
    installation du coffret
    Encastré
    pas de 9 mm
    16
    nombre total de modules de 18 mm
    8
    In courant assigné d'emploi
    63 A
    type de rail
    Rail asymétrique 35 mm
    entrée de câble
    Trous prédécoupés
    Type de bornier
    Terre / neutre
    nombre de borniers
    1 terre (vissé) avec 8 départs
    1 neutre (vissé) avec 8 départs
    départs du bornier répartiteur
    1 x 16 mm² pour terre
    1 x 16 mm² pour neutre
    3 x 6 mm² pour terre
    3 x 6 mm² pour neutre
    4 x 10 mm² pour terre
    4 x 10 mm² pour neutre
    matière du coffret
    Partie arrière: techno plastique
    Porte: techno plastique
    Face avant: techno plastique
    couleur
    Face avant: blanc (RAL 9003)
    Porte: fumé (RAL 9003)
    Environnement
    Normes
    IEC 60670-24
    IEC 529
    EN 50102
    CEI 60695-2-11
    IEC 60439-3
    Labels qualité
    IMQ
    tenue au feu
    Porte: 650 °C
    Partie arrière: 650 °C
    Face avant: 650 °C
    degré de protection IP
    IP40
    Tenue aux chocs IK
    IK07
    Température de fonctionnement
    -25…60 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français5
    • anglais3
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 23/05/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Taille zip
    Taille 748.5 KB
    Date 12/09/13
    Fichiers dans le document
    stp
    294.4 KB
    zip
    172.4 KB
    pdf
    281.7 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MIP22108S_REACH_DECLARATION
    Description
    MIP22108S_REACH_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/11/19
    Description
    MIP22108S_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MIP22108S_ROHS_DECLARATION
    Description
    MIP22108S_ROHS_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/11/19
    Description
    MIP22108S_ROHS_DECLARATION
    RoHs China Declaration
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MIP22108S_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    MIP22108S_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Taille pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/11/19
    Description
    MIP22108S_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /