France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MPCEN02NAA00N
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MPCEN02NAA00N
Ce produit n’est plus fabriqué

IPC CONTROL-BOX 102 AC 1.

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2008
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Magelis Modular iPC
    fonction produit
    Boitier de commande
    Type du processeur
    Intel Celeron M
    Contrôleur vidéo
    Intégré
    nombre d'emplacement disponible
    1 bus PCI
    2 PCMCIA
    système d'exploitation
    Windows 2000
    [Us] tension d'alimentation
    115...230 V AC (limites de tension 98...264 V) conformément à EN 61131-2
    Complémentaires
    Fréquence du processeur
    1300 MHz
    équipement de stockage de données
    Disque dur IDE amovible (2,5 pouces), >= 40 Go
    type de mémoire
    RAM interne SDRAM 512 MB, extensible à 2 GB
    type de lecteur
    CD-ROM 24x
    Disquette 3,5 pouces, 1,44 Mo
    Caractéristiques du contrôleur vidéo
    64 bits, 2 Mo de RAM
    type de connexion intégrée
    Bidirectional parallel link female SUB-D 25
    External VGA video screen female SUB-D 15
    PS/2 pointing device mini DIN
    COM1 serial link male SUB-D 9 (RS232)
    COM4 serial link male SUB-D 9 (RS232)
    Ethernet TCP/IP RJ45
    2 ports USB (12 Mbit/s)
    Clavier PS/2 mini DIN
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    fréquence réseau
    50...60 Hz se conformer à EN 61131-2
    limites de fréquence réseau
    47…63 Hz
    puissance consommée maximale en VA
    130 VA
    matière du boitier
    Acier plaqué au nickel
    mode de fixation
    Avec boulon sur porte de l'enveloppe avec écran de tableau avant
    Avec boulon sur panneau avec écran de tableau avant
    Avec kit de montage sur rack de 19 pouces sur rack 19 pouces avec écran de tableau AV de 15pouces
    Avec kit d'emplacement dangereux sur porte de l'enveloppe sans écran de tableau avant
    Avec kit d'emplacement dangereux sur panneau sans écran de tableau avant
    profondeur
    155 mm
    hauteur
    310 mm
    largeur
    310 mm
    poids du produit
    7 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    certifications du produit
    CSA 22-2
    UL 1604 Class 1 Division 2
    UL 508
    normes
    EN 55022
    IEC 1131-2
    compatibilité électromagnétique
    Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 55011 class A
    Immunité aux émissions électromagnétiques se conformer à EN 55022 class A
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à EN 61131-2
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à CEI 1000-4-3 niveau 3
    Immunité aux interférences à haute fréquence se conformer à CEI 1000-4-6 niveau 3
    Sécurité du personnel et des matériaux se conformer à EN 61131-2
    Sécurité du personnel et des matériaux se conformer à IEC 529
    Sécurité du personnel et des matériaux se conformer à IEC 950
    Sécurité du personnel et des matériaux, CSA
    Sécurité du personnel et des matériaux, UL
    température de fonctionnement
    0…50 °C se conformer à EN 61131-2, UL
    température ambiante pour le stockage
    -25...60 °C conformément à EN 61131-2
    -25...60 °C conformément à IEC 68-2-14 test Na
    -25...60 °C conformément à IEC 68-2-2 test Ab
    -25...60 °C conformément à IEC 68-2-2 testBb
    humidité relative
    10…90 %
    altitude de fonctionnement
    0…3000 m
    altitude de stockage
    0...12000 m
    tenue aux vibrations
    1 gn (f = 8...150 Hz) conformément à EN 61131-2
    1 gn (f = 8...150 Hz) conformément à IEC 68-2-6 test Fc
    tenue aux chocs mécaniques
    15 gn pour 11 ms se conformer à EN 61131-2
    15 gn pour 11 ms conformément à IEC 68-2-27 test Ea
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.