France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Magelis iDisplay
Image MPCYT50NAN00N
Ce produit n’est plus fabriqué

MPCYT50NAN00N

Image MPCYT50NAN00N
Ce produit n’est plus fabriqué
MPCYT50NAN00N

Magelis - écran tactile industriel - écran plat - 15'' - TFT LCD - 100..240Vca

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
Fin de service le 31 juillet 2019
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence MPCYT50NAN00N est remplacée par :
Produit
Qté
HMIDID73DTD1
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
1
  • Principales
    gamme de produits
    Magelis iDisplay
    fonction produit
    Écran plat
    type de terminal
    Écran tactile
    montage de l'appareil
    Encastré
    type de connexion intégrée
    Port USB ou RS232C
    Port VGA ou DVI
    Complémentaires
    équipement fournis
    1 câble 5 m pour DVI-D
    1 câble 3 m pour VGA
    [Us] tension d'alimentation
    100…240 V CA alimentation puissance se conformer à EN 61131-2
    limites de la tension d'alimentation
    98…264 V
    fréquence réseau
    50/60 Hz (tolérance: +/- 3 Hz) se conformer à EN 61131-2
    puissance consommée en VA maximale
    120 VA
    taille de l'affichage
    15 pouces
    type d'afficheur
    Matrice couleur LCD TFT active
    résolution de l'afficheur
    1024 x 768 pixels XGA
    couleur d'affichage
    16777216 couleurs
    luminance
    200 cd/m²
    durée de vie du rétro éclairage
    50 000 heures
    panneau tactile
    Résistif analogique, 35000000 cycle
    type d'installation
    Installation en intérieur
    largeur
    395 mm
    hauteur
    294 mm
    profondeur
    60 mm
    poids du produit
    7 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    20 ms
    degré de protection IP
    Face avant: IP65
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X face avant
    normes
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    température de fonctionnement
    0…50 °C se conformer à EN 61131-2, UL
    température ambiante pour le stockage
    -10…60 °C se conformer à EN 61131-2
    -10…60 °C se conformer à IEC 60068-2-14 test Na
    -10…60 °C se conformer à IEC 60068-2-2 test Ab
    -10…60 °C se conformer à IEC 60068-2-2 test Bb
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis iDisplay, Installation Guide (Version 04)
    Date 01/01/14
    Taille 334.8 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis iDisplay - 10.4”...19” TFT, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis iDisplay - 10.4”...19” TFT, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /