France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MPCYT90NAN00N
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MPCYT90NAN00N
Ce produit n’est plus fabriqué

Magelis - écran tactile industriel - écran plat - 19'' - TFT LCD - 100..240Vca

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2016
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence MPCYT90NAN00N est remplacée par :
Produit
Qté
HMIDID73DTD1
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2017
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Magelis iDisplay
    fonction produit
    Écran plat
    type de terminal
    Écran tactile
    montage de l'appareil
    Encastré
    type de connexion intégrée
    Port USB ou RS232C
    Port VGA ou DVI
    Complémentaires
    équipement fournis
    1 câble avec DVI-D connecteur de 5 m
    1 câble avec VGA connecteur de 3 m
    [Us] tension d'alimentation
    100…240 V CA alimentation puissance se conformer à EN 61131-2
    limites de la tension d'alimentation
    85…265 V
    fréquence réseau
    50/60 Hz
    puissance consommée en VA maximale
    200 VA
    taille de l'affichage
    19 pouces
    type d'afficheur
    Matrice couleur LCD TFT active
    résolution de l'afficheur
    1280 x 1024 pixels SXGA
    couleur d'affichage
    16777216 couleurs
    luminance
    200 cd/m²
    durée de vie du rétro éclairage
    50 000 heures
    panneau tactile
    Résistif analogique, 35000000 cycle
    type d'installation
    Installation en intérieur
    largeur
    460 mm
    hauteur
    390 mm
    profondeur
    65 mm
    poids
    7 kg
    Environnement
    immunité aux micro-coupures
    10 ms
    degré de protection IP
    IP65 (face avant)
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X (face avant)
    normes
    IEC 61131-2
    ANSI/ISA 12-12-01
    UL 1604
    CSA C22.2 No 213 : Classe I Division 2
    UL 508
    certifications du produit
    cULus
    température de fonctionnement
    0…50 °C se conformer à EN 61131-2, UL
    température ambiante pour le stockage
    -20…60 °C
    degré de pollution
    2
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis™ Industrial PC, Edge Box and Display catalog (Version 9.0)
    Catalogue PC industriels, Edge Box et écrans Magelis™ (Version 9.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis iDisplay, Installation Guide (Version 04)
    Date 14/12/17
    Taille 334.8 KB
    MPCYT90NAN00N External LCD Display Monitor, User Manual (Version 02)
    MPCYT90NAN00N Moniteur LCD externe, Manuel utilisateur (Version 02)
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis iDisplay - 10.4”...19” TFT, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Magelis iDisplay - 10.4”...19” TFT, Product Environmental Profile (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.