Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   EcoStruxure™ Building Expert
Image MPMGW0I05045
Ce produit n’est plus fabriqué

MPMGW0I05045

Image MPMGW0I05045
Ce produit n’est plus fabriqué
MPMGW0I05045

Gateway radio communication ZigBee

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme
    EcoStruxure Building Expert
    Fonction produit
    Passerelle
    Fonction de l’appareil
    Systèmes immotique/ automatisme des batiments
    alimentation
    Alimentation externe se conformer à CSA
    nom de processeur
    ARM9 32 bits à 400 MHz
    type de pile
    Lithium
    Complémentaires
    protocole de communication
    Zigbee Pro ,
    BACnet ,
    Ethernet ,RJ45 ,10/100 Mbit/s
    CANbus ,125...500 kbit/s
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA 50/60 Hz +/- 15 %
    24 V CC +/- 10 %
    Configuration requise
    Navigateur Internet
    Google Chrome
    Apple Safari
    Firefox
    Puissance consommée en W
    1,6 W
    Puissance consommée en VA maximale
    5 VA
    passerelle de communication
    Ethernet/ZigBee
    capacité de mémoire
    64 Mo flash
    Mode d'installation
    Encliquetable
    Support de montage
    Rail DIN
    Hauteur
    191,01 mm
    Largeur
    120,65 mm
    Profondeur
    44,96 mm
    matière du coffret
    ABS
    Environnement
    Température de fonctionnement
    60 °C
    humidité relative
    90 % sans condensation
    Normes
    ICES-003
    CSA C22.2
    CE
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MPMGW0I05045 : Gateway radio communication ZigBee
    Description
    Gateway radio communication ZigBee
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 31/03/20
    Description
    Gateway radio communication ZigBee
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /