France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image MPMUN0045045
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MPMUN0045045
Ce produit n’est plus fabriqué

SSL CONTROLEUR PROGRAMMABLE 6 E/6S PLUS MODBUS

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2018
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    gamme
    EcoStruxure Building Expert
    fonction produit
    Contrôleur de réseau universel
    fonction de l’appareil
    Systèmes immotique/ automatisme des batiments
    alimentation
    Alimentation externe : CSA
    nom de processeur
    ARM9 32 bits ,400 MHz
    type de pile
    Lithium
    Complémentaires
    protocole de communication
    BACnet ,
    Ethernet , RJ45 , 10/100 Mbit/s
    CANbus , 125...500 kbit/s
    Modbus ,
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA : 50/60 Hz : +/- 15 %
    24 V CC : +/- 10 %
    type d'entrée analogique
    Courant configurable : 4...20 mA : 14 bits resolution
    Tension configurable : 0...10 V :
    nombre de sorties
    4 analogique outputs
    2 relais outputs
    type d’entrée/sortie
    Sortie analogique ,0...12 V
    Sortie relais ,24 V
    configuration requise
    Navigateur Internet
    Apple Safari
    Google Chrome
    Firefox
    puissance consommée en W
    1,6 W
    puissance consommée en VA maximale
    5 VA
    passerelle de communication
    Ethernet/ZigBee
    capacité de mémoire
    64 Mo flash
    bornes de raccordement
    Connexion à vis
    mode d'installation
    Encliquetable
    support de montage
    Rail DIN
    hauteur
    132 mm
    largeur
    126 mm
    profondeur
    34 mm
    matière du coffret
    ABS
    Environnement
    température de fonctionnement
    60 °C
    humidité relative
    90 % sans condensation
    normes
    ICES-003
    CSA C22.2
    CE
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.