France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Merten M-Plan - prise 2P+T - NF - borne auto - band. bal.- blanc antimicrobien

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    74,01 EUR
  • Délai de livraison**
    8 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    design
    M-Plan
    System M
    M-Star
    M-Smart
    M-Plan glass
    M-Arc
    M-Elegance
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Mécanisme avec platine centrale
    standard de prise
    Française
    information supplémentaire pour prise
    Avec éclipse de sécurité
    Complémentaires
    configuration des pôles de la prise
    2P+T
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    nuance de la couleur
    Blanc actif brillant
    code couleur
    RAL 9016
    raccordement
    Bornes à vis
    matière
    Polycarbonate brillant
    traitement de surface
    Antibactérien
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • ukrainien
    • russe
    • norvégien
    • kazakh
    • allemand
    • estonien
    • hongrois
    • grec
    • turc
    • letton
    • suédois
    • néerlandais
    • anglais
    • polonais
    • portugais
    • finnois
    • danois
    • lithuanien
    • italien
    • roumain
    • tchèque
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Version 1.4)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.0)
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    HW: SCHUKO socket-outlet with light outlet and LED lighting module, shutter, screwless terminals, User Guide (Version 0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    SEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 15/03/19
    Taille 1.1 MB
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 22/08/17
    Taille 594.4 KB
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 08/09/14
    Taille 952.1 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 30/11/18
    Taille 258.4 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/04/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 11/04/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP System M : Flush mounted Socket outlet (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.