France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Merten
Image MTN2514-0414

MTN2514-0414

Image MTN2514-0414
MTN2514-0414

Merten M-Plan - prise 2P+T - NF - IP44 - borne auto - anthracite

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    23,07 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    design
    M-Plan
    M-Star
    System M
    M-Elegance
    M-Plan glass
    M-Smart
    M-Arc
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Mécanisme avec platine centrale
    standard de prise
    Française
    information supplémentaire pour prise
    Avec éclipse de sécurité
    Avec couvercle rabattable
    Complémentaires
    configuration des pôles de la prise
    2P+T
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    mode de fixation
    Par vis
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    nuance de la couleur
    Anthracite
    code couleur
    RAL 7024
    raccordement
    Bornes sans vis
    matière
    Polycarbonate mat
    Environnement
    degré de protection IP
    IP44
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 07/11/16
    Taille 594.4 KB
    SEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 22/06/17
    Taille 1.1 MB
    KEMA Certificate (Version 1.0)
    Date 19/12/17
    Taille 5.1 MB
    Installation socket-outlet (Version 1.0)
    Date 16/05/19
    Taille 2.1 MB
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 03/08/11
    Taille 952.1 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 09/01/13
    Taille 651.1 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 09/01/13
    Taille 651.1 KB
    AFNOR 597953B_A1 - Certification NF (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prise de courant (Version 1.0)
    Date 27/06/19
    Taille 995.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP System M : Flush mounted Socket outlet (Version 2.1)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /