France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Artec Sable, prise de courant 2P+T IP44 (volet de protection) connexion rapide

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    23,15 EUR
  • Délai de livraison**
    11 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    design
    Antique
    Artec
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Mécanisme avec platine centrale
    standard de prise
    Allemand
    information supplémentaire pour prise
    Avec éclipse de sécurité
    Avec couvercle rabattable
    Complémentaires
    configuration des pôles de la prise
    2P+T
    montage du système d'installation
    Pose encastrée
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    nuance de la couleur
    Blanc
    code couleur
    RAL 1013
    raccordement
    Bornes à vis
    matière
    Polycarbonate brillant
    Environnement
    degré de protection IP
    IP44
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    KEMA Certificate (Version 1.0)
    Date 08/01/18
    Taille 5.1 MB
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 25/06/19
    Taille 594.4 KB
    SEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 15/03/19
    Taille 1.1 MB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 651.1 KB
    AFNOR 597953B_A1 - Certification NF (Version 1.0)
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 22/01/16
    Taille 651.1 KB
    VDE certificate (Version 1.0)
    Date 22/01/16
    Taille 949.4 KB
    Installation socket-outlet (Version 1.0)
    Date 07/06/19
    Taille 2.1 MB
    OEVE Certificate (Version 1.0)
    Date 25/05/18
    Taille 432.6 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 28/07/17
    Taille 1.2 MB
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 08/09/14
    Taille 952.1 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Prise de courant (Version 1.0)
    Date 03/07/19
    Taille 995.3 KB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.