France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MTN285200
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MTN285200
Ce produit n’est plus fabriqué

Merten - prise 2 P+T - 16 A - 250 Vca - bornes à vis - fixation vis et griffes

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence MTN285200 est remplacée par :
Produit
Qté
MTN2600-0319
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2011
  • Méca+enjoliveur blanc. Existe avec d'autres couleurs d'enjoliveur, voir catalogue
1
  • Principales
    gamme de produits
    Merten inserts
    fonction produit
    Prise électrique
    présentation du produit
    Insert
    standard de prise
    Française
    nombre de postes
    1 poste
    Complémentaires
    configuration des pôles de la prise
    2P+T
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    [In] courant nominal
    16 A
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    matière
    Métal
    Plastique
    raccordement
    Bornes à vis
    matière
    Plastique
    Métal
    Environnement
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    dshe_Socket-outlet insert with earthing pin and screw terminals (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Socket outlet (Version 2.1)
    PEP System M : Flush mounted Socket outlet (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.