France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MTN311601
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MTN311601
Ce produit n’est plus fabriqué

Merten - double va et vient - 20A - 250 Vca - mécanisme - bornes à vis

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
Fin de service 12 septembre 2011
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence MTN311601 est remplacée par :
Produit
Qté
MTN3126-0000
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2011
1
  • Principales
    gamme de produits
    Merten inserts
    fonction produit
    Interrupteur
    présentation du produit
    Mécanisme
    Complémentaires
    type d'interrupteur
    Double va-et-vient
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    courant assigné d'emploi
    10 AX
    courant commuté maximum
    10 A
    nombre de touches
    2
    matière
    Métal
    Plastique
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Manuel utilisateur
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Bell push-button with LED display (ES/PT/FR) (Version 0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 18/09/17
    Taille 78.4 KB
    LCIE 60056745 - Certification NF - 3xxx (Version 1.0)
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 23/09/17
    Taille 303.3 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 22/01/16
    Taille 218.7 KB
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    dshe_Rocker double switch insert 10 A, double two-way (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP Antivandalism : Flush mounted Switch (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.