France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MTN312400
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MTN312400
Ce produit n’est plus fabriqué

Merten - interrupteur VMC - 10A - marche/arrêt 2 positions - mécanisme

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence MTN312400 est remplacée par :
Produit
Qté
MTN3708-0000
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2011
1
  • Principales
    gamme de produits
    Merten inserts
    fonction produit
    Enjoliveur pour bouton-poussoir
    présentation du produit
    Mécanisme
    Complémentaires
    type d'interrupteur
    Unipolaire 1/2 voies
    commande
    Enjoliveur
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    courant assigné d'emploi
    10 AX
    courant commuté maximum
    10 A
    nombre de touches
    2
    matière
    Métal
    Plastique
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 23/09/17
    Taille 303.3 KB
    LCIE 60056745 - Certification NF - 3xxx (Version 1.0)
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    dshe_Fan switch insert 10AX 250V on/off + slow/fast (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Switch (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.