France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MTN314400
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MTN314400
Ce produit n’est plus fabriqué

Merten - mécanisme d'interrupteur à carte va-et-vient - 6A - bornes auto

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
Fin de service 24 novembre 2011
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence MTN314400 est remplacée par :
Produit
Qté
MTN3754-0000
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2011
1
  • Principales
    gamme de produits
    Merten inserts
    fonction produit
    Bouton-poussoir
    présentation du produit
    Insert
    Complémentaires
    type d'interrupteur
    Simple
    type de commande
    Carte d'hôtel
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    [In] courant nominal
    6 A
    description des contacts
    1 F/O
    matière
    Métal
    Plastique
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LCIE_60055881 - Certification NF - Licence N° 60053656 (Version 1.0)
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 23/09/17
    Taille 195.6 KB
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    dshe_Two-way push-button insert for hotel keycard holder 6A, two-way (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Switch (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.