France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

System M - mécanisme double poussoir - 10A/250Vca - connexion rapide

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    21,26 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Merten inserts
    fonction produit
    Bouton-poussoir
    présentation du produit
    Insert
    Complémentaires
    type d'interrupteur
    Simple
    type de commande
    Enjoliveur
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    [In] courant nominal
    10 A
    matière
    Métal
    Plastique
    Environnement
    degré de protection IP
    IP20
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    LSB02869 System M Catalogue 01/2017 (Version 1.4)
    Catalogue Distribution électrique (Version 1.0)
    Catalogue Résidentiel et petit tertiaire 2017 2018 (Version 1.0)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Electrical Appliances Safety Certificate (Version 1.0)
    CEBEC Certificate (Version 1.0)
    Date 25/06/19
    Taille 757.8 KB
    VE Certificate (Version 1.0)
    Date 06/03/19
    Taille 396.5 KB
    VDE Certificate (Version 1.0)
    Date 13/11/16
    Taille 3.6 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Date 03/08/17
    Taille 1.3 MB
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/05/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP - System M Socket Outlet With Earth Pin (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.