France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Anti-Vandalisme
Image MTN318760

MTN318760

Image MTN318760
MTN318760

Interrupteur anti-vandalisme 2 pôles 10A, à clé, pour volet roulant

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    219,23 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Merten Anti-vandalism
    design
    Anti vandale
    fonction produit
    Bouton-poussoir
    type d'interrupteur
    Bipolaire
    présentation du produit
    Insert avec enjoliveur central
    couleur
    Aluminium
    matière
    Aluminium mat
    degré de protection IP
    IP20
    Complémentaires
    type de commande
    Clé
    montage de l'appareil
    Encastré
    mode de fixation
    Avec vis et griffes
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V
    courant commuté maximum
    10 mA
    traitement de surface
    Métallisé
    Téfloné
    Environnement
    santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    dshe_Mom./maint.cont.switch insrt,roller shut.(cyl.lock),2-ple, alum., Anti-vandalism (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 19/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Switch (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /