Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Merten Artec
Image MTN319260
Ce produit n’est plus fabriqué

MTN319260

Image MTN319260
Ce produit n’est plus fabriqué
MTN319260

Enjoliveur Artec pour mécanisme d'interrupteur rotatif volet roulant aluminium

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2017
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Merten Artec
    Merten Trancent
    Design
    Trancent
    Artec
    Fonction produit
    Plaque de couvercle avec bascule
    Destination du produit
    Interrupteur et bouton-poussoir
    nuance de la couleur
    Aluminium
    matière
    Polycarbonate brillant
    Degré de protection IP
    IP20
    Complémentaires
    Mode de fixation
    Par bride de serrage
    Marquage
    Flèche
    Traitement de surface
    Verni
    Environnement
    Santé et problèmes environnementaux
    Sans halogène
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    35 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    7,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    7,4 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais1
    Brochure technique
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 82.6 KB
    Date 17/03/10
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN319260 : Enjoliveur Artec pour mécanisme d'interrupteur rotatif volet roulant aluminium
    Description
    Enjoliveur Artec pour mécanisme d'interrupteur rotatif volet roulant aluminium
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Enjoliveur Artec pour mécanisme d'interrupteur rotatif volet roulant aluminium
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN319260 : Enjoliveur Artec pour mécanisme d'interrupteur rotatif volet roulant aluminium
    Description
    Enjoliveur Artec pour mécanisme d'interrupteur rotatif volet roulant aluminium
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Enjoliveur Artec pour mécanisme d'interrupteur rotatif volet roulant aluminium
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN319260 : Enjoliveur Artec pour mécanisme d'interrupteur rotatif volet roulant aluminium
    Description
    Enjoliveur Artec pour mécanisme d'interrupteur rotatif volet roulant aluminium
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    Enjoliveur Artec pour mécanisme d'interrupteur rotatif volet roulant aluminium
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.