France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Image MTN396502
Ce produit n’est plus fabriqué

Image MTN396502
Ce produit n’est plus fabriqué

Merten - douille avec lampe néon intégrée - gris - 230 Vca - 0,65mA

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2010
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence MTN396502 est remplacée par :
Produit
Qté
MTN3901-0000
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2011
1
  • Principales
    gamme de produits
    Merten inserts
    fonction produit
    Fixation de lampe
    destination du produit
    Bouton-poussoir
    Commutateur
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    230 V
    [In] courant nominal
    0,65 mA
    source lumineuse
    Lampe à incandescence
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    LCIE_60055881 - Certification NF - Licence N° 60053656 (Version 1.0)
    NEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 78.4 KB
    NEMKO Certificate (Version 1.0)
    Date 18/09/17
    Taille 78.4 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 21/11/17
    Taille 195.6 KB
    NF Certificate (Version 1.0)
    Date 23/09/17
    Taille 195.6 KB
    Brochure technique
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    dshe_Neon lamp attachment with integrated lamp, grey (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/07/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/07/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    PEP M-Plan Glass : Flush mounted Switch (Version 2.1)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.