Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Merten Artec
Image MTN4366-0000
Ce produit n’est plus fabriqué

MTN4366-0000

Green premium brand logo
Image MTN4366-0000
Ce produit n’est plus fabriqué
MTN4366-0000
Green premium brand logo

USB POWER SUPPLY INSERT 1 400MA

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 30 juin 2017
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence MTN4366-0000 est remplacée par :
Produit
Qté
MTN4366-0100
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 2017
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Merten System M
    Fonction produit
    Chargeur USB
    nombre de prises d'alimentation
    2
    Courant de sortie
    1400 mA
    Complémentaires
    Montage de l'appareil
    Encastré
    [In] courant nominal
    180 mA
    rapport de rendement énergétique
    72
    Puissance consommée maximale en W
    0,3 W
    tension de sortie
    5 V CC 1400 mA
    Type de connecteur
    USB 2.0
    Mode de fixation
    Par vis
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP20
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,100 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,430 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,710 dm
    Longueur de l'emballage 1
    0,710 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Déclaration RoHS pour la Chine
    Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français2
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN4366-0000 : USB POWER SUPPLY INSERT 1 400MA
    Description
    USB POWER SUPPLY INSERT 1 400MA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/08/20
    Description
    USB POWER SUPPLY INSERT 1 400MA
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    MTN4366-0000 : USB POWER SUPPLY INSERT 1 400MA
    Description
    USB POWER SUPPLY INSERT 1 400MA
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/08/20
    Description
    USB POWER SUPPLY INSERT 1 400MA
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.